La pompe Dri-Prime® CD300M de Godwin peut atteindre un débit de 5 990 US GPM (1 360 m³/h) et permet d’évacuer des fluides contenant des matières solides jusqu’à 3,7 po (95 mm) de diamètre.
La pompe CD300M s’amorce automatiquement jusqu’à un levage d’aspiration de 28 pi (8,5 m). Le démarrage/arrêt (automatique ou manuel) est disponible avec un panneau de commande intégré ou par pilotage à distance sans fil en option.
Un fonctionnement à sec illimité est possible grâce au concept exclusif de garniture mécanique dans un bain d’huile de Godwin. Grâce à ses capacités de pompage des matières solides, son fonctionnement à sec et sa mobilité, la pompe CD300M est le choix idéal pour les applications de pompage de grands volumes d’eau, des eaux usées ou des boues.