La pompe CD180M Dri-Prime de Godwin peut atteindre un débit de 2 100 US GPM (476 m³/h) et permet d’évacuer des fluides contenant des matières solides jusqu’à 3,0 po (75 mm) de diamètre.
La CD180M s’amorce automatiquement jusqu’à un levage d’aspiration de 28 pi (8,5 m). Le démarrage/arrêt (automatique ou manuel) est disponible grâce à un panneau de commande intégré ou par pilotage à distance sans fil en option.
Un fonctionnement à sec illimité est possible grâce à la conception unique de la garniture mécanique dans un bain d’huile de Godwin. Grâce à ses capacités de pompage des matières solides, son fonctionnement à sec et sa mobilité, la pompe CD180M est le choix idéal pour les applications d’assèchement et de dérivation.