It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Burkina Faso. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Série CD Godwin CD160M

Overview Specifications Industries & Applications ;
Overview

Overview

Product Features
  • Système d’auto-amorçage automatique Dri-Prime®
  • Entretien simple se limitant à la vérification du niveau des fluides et des filtres
  • Garniture mécanique dans un bain d'huile permettant un fonctionnement à sec et une réduction des coûts de maintenance
  • Garniture d’étanchéité au carbure de silicium résistant à l’abrasion pour des performances et un fonctionnement sans problème

Hauteur manométrique totale élevée, capacités de pompage de matières solides de grand diamètre pour le pompage des sites de construction et pour la dérivation des réseaux d’égouts

La pompe Dri-Prime® CD160M de Godwin peut atteindre un débit de 1 880 US GPM (427 m³/h) et permet d’évacuer des fluides contenant des matières solides jusqu’à 3,0 po (75 mm) de diamètre.

La pompe CD160M s’amorce automatiquement jusqu’à un levage d’aspiration de 28 pieds (8,5 m). Le démarrage/arrêt (automatique ou manuel) est disponible avec un coffret de commande intégré ou une commande à distance sans fil en option.

Un fonctionnement à sec illimité est possible grâce au concept exclusif de garniture mécanique dans un bain d’huile de Godwin. Grâce à ses capacités de pompage des matières solides, son fonctionnement à sec et sa mobilité, le modèle CD160M est le choix idéal pour les applications de transfert des eaux industrielles, ainsi que pour la dérivation des réseaux des eaux usées.

Options disponibles

  • Équipée d’un moteur fonctionnant au Diesel, au gaz naturel ou électrique
  • Partie hydraulique en acier inoxydable 316 ou Duplex CD4MCu, pour le pompage de liquides dont les pH sont acides et basiques
  • Montée sur châssis ou sur remorque, avec réservoir de carburant intégré permettant toute une nuit de fonctionnement
  • Disponible avec capotage insonorisé
  • Dispositif de contrôle du moteur PrimeGuard avec Field Smart Technology (FST) 

Specifications

Specifications

Diesel Standard
Modèle 7
Modèle 5
Connection: Suction (in) Diesel
6" 150# ANSI B16,5
Connection: Discharge Ø (in) Diesel
6" 150# ANSI B16,5
Max. Solids Handling (in) Diesel
3,0"
Rating [hp]
149 ch
Standard Mount Diesel
Patin
Patin
Connection: Suction [mm] (in) Diesel
[150] (6)
Connection: Discharge Ø [mm] (in) Diesel
[150] (6)
Max. solids handling [mm] (in) Diesel
[75] (3)
Critical / Quiet Enclosure
Modèle 7
Modèle 5
Noise Level @ 30' (dBA)
69
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Patin
Patin
dB(A) at 7 m
68
Electric Standard 60 Hz
Modèle 7
Modèle 5
Rating [hp] Electric 60 Hz
150
Voltage [V/phase] Electric 60 Hz
460V, triphasé
Rted Current [A] Electric 60 Hz
170
Standard Mount Electric 60 Hz
Patin
Electric Standard 50 Hz
Modèle 7
Modèle 5
Rating [kW] Electric 50 Hz
45
Rated Current [A] Electric 50 Hz
80
Standard Mount Electric 50 Hz
Patin
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz
400/3~
Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Pompage des boues
Eaux usées > Traitement des boues Pompage des boues
Offshore Health & Safety
Oil & Gas > Offshore Offshore Health & Safety
Pompage de l’eau potable / destinée à la consommation
Eau potable / Eau destinée à la consommation Pompage de l’eau potable / destinée à la consommation
Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Eau potable / Eau destinée à la consommation Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Systèmes de gestion des eaux pluviales
Eaux pluviales et inondations Systèmes de gestion des eaux pluviales
Drainage des cales sèches
Construction de navires commerciaux Drainage des cales sèches
Pompage
Mines et carrières / Agrégats > Production Pompage
Lutte contre la poussière et les incendies
Mines et carrières / Agrégats > Production Lutte contre la poussière et les incendies
Eau de source
Mines et carrières / Agrégats > Production Eau de source
Drainage d’urgence après inondations
Application sur chantier de construction Drainage d’urgence après inondations
Drainage des cales sèches
Ports, havres et expédition Drainage des cales sèches
Ballastage de barges
Construction navale Ballastage de barges
Dérivation de cours d’eau
Application sur chantier de construction Dérivation de cours d’eau
assécher un navire.
Ports, havres et expédition assécher un navire.
Systèmes de pompage des égouts pour les eaux usées
Application sur chantier de construction Systèmes de pompage des égouts pour les eaux usées
Construction navale
Construction Construction navale
Ports, havres et expédition
Ports et construction navale Ports, havres et expédition
Job Site Drainage
Job Site Application Job Site Drainage