It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Burkina Faso. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Godwin CD100S

Overview Industries & Applications ;
Overview

Overview

Product Features

 

  • Système d’amorçage automatique Dri-Prime®
  • Roues interchangeables CD et NC - 2 pompes en 1
  • Nouvelle conception du corps de pompe pour améliorer la fiabilité et l'économie de carburant
  • Amélioration de la qualité de service, réduction du temps de traitement des demandes
  • Inclut la nouvelle génération de Field Smart Technology (FST) -
  • Tranquillité d'esprit
  • Moteurs EU Stage V
  • Garniture mécanique dans un bain d'huile permettant un fonctionnement à sec et une réduction des coûts de maintenance
  • Garniture d’étanchéité au carbure de silicium résistante à l’abrasion pour des performances et un fonctionnement sans problème

La pompe Godwin CD100S Dri-Prime est une pompe de relevage polyvalente et à usage général, conçue pour être utilisée dans les applications les plus difficiles du secteur de la construction, des municipalités, de l'industrie et des interventions d'urgence. Cette pompe robuste est parfaitement adaptée aux travaux de drainage difficiles et constitue un choix fiable pour les solutions de location.

La CD100S fait partie de la série S de pompes intelligentes Godwin, équipée d'une nouvelle génération de Field Smart Technology (FST) pour la surveillance et le contrôle à distance. En plus d'un meilleur rendement hydraulique, d'une plus grande économie de carburant et d'une facilité d'entretien simplifiée, la roue CD est désormais interchangeable avec une roue Flygt N-Technology non colmatée, ce qui permet de s'attaquer aux applications d'eaux usées modernes et filandreuses avec la même pompe.

  • Équipée d’un moteur fonctionnant au Diesel, au gaz naturel ou électrique
  • Montée sur châssis ou sur remorque, avec réservoir de carburant intégré permettant toute une nuit de fonctionnement
  • Disponible avec capotage insonorisé
  • En option, une base à double paroi respectueuse de l'environnement pour protéger contre les déversements de fluides

 

Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Drainage d’urgence après inondations
Application sur chantier de construction Drainage d’urgence après inondations
Fonçage hydraulique et équipement de construction navale
Application sur chantier de construction Fonçage hydraulique et équipement de construction navale
Systèmes de pompage des égouts pour les eaux usées
Application sur chantier de construction Systèmes de pompage des égouts pour les eaux usées
Pompage
Mines et carrières / Agrégats > Production Pompage
Eau de source
Mines et carrières / Agrégats > Production Eau de source
Pompage des boues
Eaux usées > Traitement des boues Pompage des boues
Systèmes de gestion des eaux pluviales
Eaux pluviales et inondations Systèmes de gestion des eaux pluviales
Ballastage de barges
Construction navale Ballastage de barges
Construction navale
Construction Construction navale
Dérivation de cours d’eau
Application sur chantier de construction Dérivation de cours d’eau
Drainage des cales sèches
Construction de navires commerciaux Drainage des cales sèches
Ports, havres et expédition
Ports et construction navale Ports, havres et expédition
Drainage des cales sèches
Ports, havres et expédition Drainage des cales sèches
assécher un navire.
Ports, havres et expédition assécher un navire.
Lutte contre la poussière et les incendies
Mines et carrières / Agrégats > Production Lutte contre la poussière et les incendies
Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Eau potable / Eau destinée à la consommation Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Pompage de l’eau potable / destinée à la consommation
Eau potable / Eau destinée à la consommation Pompage de l’eau potable / destinée à la consommation
Offshore Health & Safety
Oil & Gas > Offshore Offshore Health & Safety
Job Site Drainage
Job Site Application Job Site Drainage