It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Burkina Faso. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Série CD CD75M

Overview Specifications Industries & Applications ;
Overview

Overview

Product Features
  • Système d’auto-amorçage automatique Dri-Prime®
  • Entretien simple se limitant à la vérification du niveau des fluides et des filtres
  • Garniture mécanique dans un bain d'huile permettant un fonctionnement à sec et une réduction des coûts de maintenance
  • Garniture d’étanchéité au carbure de silicium résistant à l’abrasion pour des performances et un fonctionnement sans problème
  • Moteurs conformes aux normes d’émissions de polluants en vigueur

La plus petite pompe Dri-Prime de la gamme

La pompe CD75M Dri-Prime®​ de Godwin peut atteindre un débit de 84m³/h et permet d’évacuer des fluides contenant des matières solides jusqu’à 1,6 po (40 mm) de diamètre.

La pompe CD75M s’amorce automatiquement à un levage d’aspiration de 8,5 m. Le démarrage/arrêt (automatique ou manuel) est disponible avec un panneau de commande intégré ou par pilotage à distance sans fil en option.

Un fonctionnement à sec illimité est possible grâce au concept exclusif de garniture mécanique dans un bain d’huile de Godwin. Grâce à ses capacités de pompage des matières solides, son fonctionnement à sec et sa mobilité, la CD75M est le choix idéal pour les applications d’épuisement.

Options disponibles

  • Équipée d’un moteur diesel ou électrique
  • Partie hydraulique en acier inoxydable 316 ou Duplex CD4MCu, pour le pompage de liquides dont les pH sont acides et basiques
  • Montée sur châssis ou sur remorque, avec réservoir de carburant permettant toute une nuit de fonctionnement
  • Disponible avec capotage insonorisé

Specifications

Specifications

Diesel Standard
Modèle 12
Connection: Suction [mm] (in) Diesel
[50] (2)
Connection: Discharge Ø [mm] (in) Diesel
[50] (2)
Max. solids handling [mm] (in) Diesel
40 (1,6)
Standard Mount Diesel
Chariot
Critical / Quiet Enclosure
Modèle 12
dB(A) at 7 m
N/A
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
N/A
Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Drainage d’urgence après inondations
Application sur chantier de construction Drainage d’urgence après inondations
Offshore Health & Safety
Oil & Gas > Offshore Offshore Health & Safety
Systèmes de gestion des eaux pluviales
Eaux pluviales et inondations Systèmes de gestion des eaux pluviales
Lutte contre la poussière et les incendies
Mines et carrières / Agrégats > Production Lutte contre la poussière et les incendies
Drainage des cales sèches
Construction de navires commerciaux Drainage des cales sèches
Eau de source
Mines et carrières / Agrégats > Production Eau de source
Pompage des boues
Eaux usées > Traitement des boues Pompage des boues
Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Eau potable / Eau destinée à la consommation Prise d’eau brute et systèmes de traitement
Pompage de l’eau potable / destinée à la consommation
Eau potable / Eau destinée à la consommation Pompage de l’eau potable / destinée à la consommation
Pompage
Mines et carrières / Agrégats > Production Pompage
Systèmes de pompage des égouts pour les eaux usées
Application sur chantier de construction Systèmes de pompage des égouts pour les eaux usées
Drainage des cales sèches
Ports, havres et expédition Drainage des cales sèches
Ballastage de barges
Construction navale Ballastage de barges
Dérivation de cours d’eau
Application sur chantier de construction Dérivation de cours d’eau
assécher un navire.
Ports, havres et expédition assécher un navire.
Construction navale
Construction Construction navale
Ports, havres et expédition
Ports et construction navale Ports, havres et expédition
Job Site Drainage
Job Site Application Job Site Drainage