It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Thames Water à Londres (Royaume-Uni) prévoit une pénurie d’eau saisonnière, réduit sa consommation d’eau de 13 % et augmente la satisfaction globale de ses clients en installant une solution d’eau intelligente basée sur le réseau de communication Sensus Flexnet®

Londres, Royaume-Uni

Défi : Londres est située dans l’une des régions les plus exposées au stress hydrique du Royaume-Uni. Thames Water, qui gère l’approvisionnement en eau potable de la région, a envisagé la mise en œuvre d’un système de communication intelligent afin de faire face à la pénurie d’eau prévue et de la réduire.

Solution : Thames Water a déployé le système de réseau fixe FlexNet de Xylem et sa solution d’eau intelligente de bout en bout pour fournir des lectures de données quotidiennes et précises afin de réduire les pertes d’eau et de responsabiliser ses clients en leur permettant de prendre le contrôle de leur consommation d’eau.

Avantage : Les compteurs intelligents permettent non seulement à la société chargée de la gestion de l’eau de localiser précisément les problèmes au sein du réseau, mais aussi, ce qui est tout aussi important, de responsabiliser le client et d’améliorer la précision du système de facturation. Grâce aux compteurs intelligents Sensus, Thames a enregistré une baisse de 13 % de sa consommation d’eau. L’utilisation de capteurs au sein du réseau de Thames Water améliorera également le fonctionnement du système de distribution d’eau, puisque la pression et la température peuvent également être surveillées, ce qui permet d’avoir une meilleure vision des performances globales du réseau et des améliorations à apporter.