It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Salt Lake City, Utah (États-Unis) choisit la désinfection à l’ozone pour atteindre le niveau requis concernant l’élimination supplémentaire de 0,5 log de Giardia et pour se conformer à la réglementation locale sur l’eau

Salt Lake City, Utah, États-Unis

Ozone-disinfection-eliminates-protozoa-Giardia-in-Salt-Lake-city.gif

Défi : La croissance démographique de Salt Lake City et l’obligation de se conformer aux nouvelles normes de désinfection des protozoaires poussent la municipalité locale à remplacer son système actuel (c’est-à-dire un filtre à charbon actif en poudre et une désinfection par chloration) et à investir dans des technologies de désinfection plus performantes.

Solution : L’installation de deux générateurs d’ozone Wedeco PDO 7000, dimensionnés à 1 700 kg par jour (ppd), offre une capacité nettement supérieure à celle initialement nécessaire. Le système est conçu pour doser jusqu’à 3,5 parties par million (ppm) d’ozone durant les périodes où surviennent les problèmes de goût et d’odeur.

Avantages : La technologie de l’ozone proposée a permis d’atteindre le niveau requis concernant l’élimination supplémentaire de 0,5 log de Giardia et de se conformer à la réglementation locale sur l’eau. L’efficacité du nouveau système a également permis de réduire la consommation d’énergie de 20 %, de diviser par 30 les besoins en oxygène et d’économiser plus de 5 millions d’euros d’investissement.

Download Case study