It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

5 erreurs à éviter lors du choix d’une pompe de puits

Les problèmes les plus courants dans les installations de bâtiment et comment les éviter dès la conception

Le choix d’une pompe de forage dans les installations du bâtiment est souvent abordé comme une sélection « standard » : profondeur du forage, débit requis et hauteur manométrique nominale.

Dans la pratique, cependant, c’est précisément à ce stade que naissent bon nombre des problèmes qui apparaissent après l’installation : baisses de performances, consommation énergétique élevée, pannes prématurées ou nécessité d’interventions correctives coûteuses.

Pour les installateurs et les revendeurs, prévenir ces erreurs signifie réduire les appels de dépannage, améliorer la fiabilité de l’installation et garantir la continuité de fonctionnement au client final.

Nous analysons ci-dessous les 5 erreurs les plus fréquentes dans le choix des pompes de forage dans le secteur du bâtiment et comment les éviter grâce à une approche de la conception plus réfléchie.

1. Sous-estimer la qualité de l’eau

L’une des erreurs les plus courantes consiste à considérer l’eau de puits comme un fluide « standard ». En réalité, la présence de sable et de particules abrasives peut avoir un impact direct sur la durée de vie de la pompe.

L’abrasion accélère l’usure des roues, des diffuseurs et des surfaces internes. Il en résulte souvent une dégradation progressive des performances et la nécessité de remplacements prématurés.

Dans la pratique, cette erreur découle d’une évaluation incomplète du contexte géologique et hydrogéologique du forage.

Parmi les solutions efficaces, on peut citer :

  • Quantifier les heures de fonctionnement auxquelles la pompe sera soumise
  • vérifier la teneur en solides en suspension ;
  • choisir des pompes conçues pour gérer la présence de sable.

Des gammes telles que les pompes de forage Lowara sont conçues avec différentes solutions de construction et différents matériaux pour s’adapter à des conditions de fonctionnement variables, même en présence d’eau présentant une teneur en sable significative pouvant atteindre 150 g/m3 pour les modèles e-GS et 100 g/m3 pour les électropompes de 6”, 10” et 12”.

2. Sélection de la pompe en fonction du niveau dynamique du forage

Une erreur courante lors de la conception consiste à dimensionner la pompe en se basant exclusivement sur le niveau d’eau relevé au moment de la mesure (niveau statique). Il est en revanche essentiel de prendre en compte le niveau dynamique, c’est-à-dire le niveau stabilisé du fluide pendant le pompage, soumis à des fluctuations saisonnières ou dû à un prélèvement intensif dans la nappe phréatique.

Sous-estimer cette différence de hauteur peut compromettre l’installation pour plusieurs raisons :

  • Risque de fonctionnement à sec : si le niveau baisse plus que prévu, la pompe risque d’aspirer de l’air, ce qui entraînera des dommages mécaniques au niveau de la partie hydraulique.
  • Déficit de performances : la hauteur manométrique calculée pourrait s’avérer insuffisante, car elle ne tient pas compte de la hauteur géométrique de refoulement accrue causée par la baisse dynamique du niveau.
  • Surpression : dans le cas contraire, si le dimensionnement est effectué en tenant compte d’une nappe phréatique exceptionnellement basse, la remontée ultérieure du niveau statique réduira la hauteur de refoulement, générant une pression excessive au point d’utilisation et un fonctionnement de la pompe « hors courbe » (avec un risque de surcharge du moteur).

Connaître l'évolution du niveau dynamique est la condition essentielle pour un choix correct. Si cette donnée n'est pas disponible, il est nécessaire de prendre les précautions suivantes :

  • Marges de sécurité : Calculer la hauteur manométrique de la pompe en appliquant une marge de sécurité à la hauteur géométrique d'aspiration.
  • Utilisation d’un variateur de fréquence : Installer un variateur de fréquence pour moduler les performances de la pompe et compenser automatiquement les fluctuations de la nappe phréatique, tout en maintenant constante la pression requise.
  • Protection contre le fonctionnement à sec : Prévoir systématiquement l’installation de sondes de niveau afin d’arrêter la pompe à temps et d’éviter des dommages irréversibles.

3. Choix du câble adapté en fonction de la puissance et de la tension du moteur

Les électropompes immergées sont souvent alimentées par des câbles électriques de grande longueur. Il est donc essentiel que la section du câble (exprimée en $\text{mm}^2$) soit correctement dimensionnée en fonction du courant absorbé (en ampères), paramètre lui-même étroitement lié à la tension d’alimentation (monophasée $230\text{ V}$ ou triphasée $400\text{ V}$).

Le non-respect de ce dimensionnement entraîne de graves risques pour l'installation :

  • Chute de tension : L'utilisation d'un câble de section insuffisante génère une résistance électrique élevée, provoquant une chute de tension sur la ligne. Par conséquent, le moteur reçoit une tension inférieure à la tension nominale.
  • Surchauffe et pannes : Pour compenser la chute de tension et maintenir la puissance requise, le moteur a tendance à absorber davantage de courant, ce qui provoque une surchauffe tant du câble que du bobinage interne du moteur lui-même, avec un risque réel de détérioration de l’isolation ou de brûlure.

4. Négliger les conditions d’installation et de refroidissement du moteur

Une autre erreur souvent sous-estimée concerne l’analyse de l’environnement physique dans lequel la pompe est installée. Les moteurs des électropompes immergées nécessitent des conditions thermiques spécifiques pour fonctionner correctement ; leur refroidissement n’est pas assuré par la simple immersion statique dans le fluide, mais dépend du flux dynamique de l’eau qui baigne le carter extérieur.

Pour assurer une dissipation correcte de la chaleur, il est nécessaire que le fluide s'écoule le long des parois du moteur à une vitesse minimale bien précise, qui se situe généralement entre 0,15 et 0,5 m/s (selon le fabricant et le diamètre du moteur).

Le risque d'un refroidissement insuffisant et de la surchauffe du moteur qui en résulte se manifeste dans des contextes d'installation spécifiques :

  • Forages trop larges (ou installations dans des cuves/réservoirs) : Si l'espace entre le moteur et la paroi du forage ou de la cuve est trop important, l'eau aspirée par le circuit hydraulique ne s'écoulera pas au contact du moteur, mais se déplacera à une vitesse trop faible pour évacuer la chaleur.
  • Forages trop étroits : Un espace trop réduit peut entraîner d’importantes pertes de charge localisées ou empêcher le bon passage du débit, limitant ainsi la recirculation d’eau nécessaire.
  • Pompe placée sous le niveau des filtres du forage : Si la pompe est installée en dessous de la zone d’entrée d’eau (les filtres du forage), l’eau descendra vers le circuit hydraulique sans effleurer le moteur situé dans la partie inférieure, créant ainsi une zone de stagnation thermique.
  • Conditions de débit réduit : Un fonctionnement prolongé à faible débit réduit proportionnellement la vitesse du fluide autour du moteur.

Pour prévenir les défaillances prématurées de l’isolation du moteur et garantir sa durée de vie maximale, il est essentiel de prendre les mesures suivantes :

  • Utilisation de la chemise de refroidissement : En cas d’installation dans un bassin, dans des forages larges ou sous les filtres, l’utilisation d’une chemise de refroidissement est obligatoire. Cet accessoire oblige l'eau à circuler par le bas, en baignant le moteur avant d'entrer dans l'aspiration de la pompe.
  • Vérification des limites de fonctionnement : Consultez toujours la documentation technique du fabricant pour vérifier la vitesse minimale du débit et la température maximale du liquide admises par le moteur.

5. Utilisation avec un variateur de fréquence dont les paramètres sont incorrects

Les variateurs de fréquence sont largement utilisés en association avec les électropompes immergées, offrant des avantages considérables en termes d’économies d’énergie, de stabilisation de la pression et de réduction des coups de bélier. Cependant, bon nombre de pannes prématurées des moteurs sont imputables à une configuration erronée des paramètres de fonctionnement sur l’appareil.

Les facteurs critiques nécessitant une attention particulière lors du réglage sont les suivants :

  • Fréquence minimale de fonctionnement trop basse : Il s’agit du problème récurrent le plus grave. Si le variateur est réglé pour descendre à des fréquences excessivement basses, les performances hydrauliques s’effondrent et, par conséquent, la vitesse de rotation du moteur n’est plus suffisante pour garantir le débit d’eau minimal nécessaire au refroidissement du carter.
  • Temps de rampe d'accélération et de décélération incorrects : Les pompes de forage sont souvent équipées de paliers de butée qui doivent atteindre rapidement une certaine vitesse de rotation pour créer le film d'eau lubrifiant. Des rampes d'accélération trop longues entraînent une usure prématurée de ces composants.

Afin de préserver l’intégrité du moteur immergé, la programmation du variateur doit respecter les limites de sécurité suivantes :

  • Seuil minimal de fréquence : Un réglage prudent et largement partagé par les fabricants prévoit de ne jamais descendre en dessous de 30 Hz (ou, en tout état de cause, de la fréquence minimale indiquée sur la plaque signalétique du moteur). Cette valeur garantit une vitesse de rotation et un débit minimal suffisants pour dissiper la chaleur.
  • Rampes rapides en zone critique : Configurer une rampe d’accélération rapide (généralement inférieure à 2-3 secondes) pour le passage de Hz à la fréquence minimale de fonctionnement (30 Hz), puis ralentir la rampe lors de la modulation suivante, protégeant ainsi les paliers de butée.

Conclusion : le bon choix est un choix systémique

Le choix d’une pompe de forage ne devrait jamais être un processus isolé, mais faire partie intégrante de la conception de l’ensemble du système d’alimentation en eau du bâtiment.

Prendre correctement en compte la qualité de l’eau, le dimensionnement réel, l’intégration avec le système de contrôle, les conditions d’installation et le cycle de vie permet d’éviter la plupart des problèmes de fonctionnement qui surviennent après la mise en service.

Dans ce contexte, les pompes de forage Lowara sont conçues pour offrir une flexibilité d’application, une fiabilité à long terme et une compatibilité avec les principales configurations d’installations utilisées dans le secteur du bâtiment, garantissant ainsi la continuité du service même dans des conditions de fonctionnement complexes.