It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?
Les pompes pour pointes filtrantes par auto-forage de Godwin et le tuyau collecteur forment un système aisément transportable et réglable. Grâce à une flexion jusqu’à 20° au niveau des joints d’accouplement du collecteur, les tuyauteries s’adaptent facilement aux conditions du site et du sol sans perte d’aspiration ni de l’intégrité de la pression.
• Débit : 22,5 à 704 m³/h
• Hauteur d’élévation : 23 à 67 m
• Section de passage : 7,9 cm de diamètre
• Débit d’air : jusqu’à 340 m³/h
Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations ou obtenir un devis, n’hésitez pas à nous contacter.
All fields required.