It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Les dernières innovations Xylem présentées au salon WEFTEC 2014

Les dernières innovations Xylem présentées au salon WEFTEC 2014

Cette année, à l’occasion de WEFTEC , salon international de l’eau aux Etats-Unis, Xylem a présenté une nouvelle solution révolutionnaire de traitement de l’eau multi-barrières  ainsi que les produits les plus récents de sa gamme de surveillance et de contrôle conçus spécifiquement pour le secteur de l’eau et des eaux usées. Xylem a également reçu le prix Innovative Technology 2014 décerné par la Water Environment Federation pour son concept Experior. 

Voici un bref aperçu des solutions présentées sur le stand de Xylem : 

Oxelia de Leopold est le nouveau système de filtration biologique active avec traitement à l’ozone de Xylem, la nouvelle solution multi-barrières pour le traitement des eaux usées sur le marché Municipal. Oxelia associe l’ozone, la filtration et des instruments d’analyse pour permettre un traitement des eaux usées optimal dans le cadre d’une réutilisation ou  du rejet dans des zones sensibles. 

Le nouveau système Flygt de contrôle et d’acquisition de données (SCADA), sur le cloud, des systèmes de collecte des eaux usées constitue une solution économique pour les réseaux de stations de pompage haute capacité. 

Sur le stand, une démonstration du système de surveillance et de contrôle à distance Field Smart Technology de Godwin a eu lieu. Le système a démarré, arrêté et surveillé à distance une pompe Godwin Dri-Prime située à près de 2 000 km de là. 

L’optimiseur de performance des processus OSCAR de Sanitaire est un système intégré de contrôle des processus biologiques qui comprend des équipements et un logiciel. Il fournit des analyses en temps réel avec programmation et surveillance des contrôles intelligents des processus et paramètres des effluents dans le bassin. Il réduit également les erreurs et le nombre d’heures nécessaires à un fonctionnement efficace. 

La Dri-Prime NC350 est la pompe la plus imposante de la gamme sans colmatage de Godwin. Puissante elle peut pomper jusqu’à 25 000 litres par minute. La NC350 est équipée de la technologie brevetée Flygt N et d’une innovante roue autonettoyante pour un pompage sans colmatage. Elle peut être personnalisée avec un moteur diesel ou électrique, et existe également en version silencieuse. 

Le système de surveillance et de contrôle continu IQ SensorNet (IQSN) de YSI permet de surveiller tous les aspects d’une station d’épuration en temps réel. 

L’analyseur d’orthophosphate P 700, qui mesure la quantité d’orthophosphate tout au long du processus de traitement des eaux usées, peut être utilisé de manière autonome ou associé à d’autres capteurs dans un système IQSN. Les données qu’il fournit en continu permettent de vérifier l’élimination des phosphates dans les eaux usées et d’améliorer l’efficacité opérationnelle. 

Les capteurs du spectrophotomètre UV-visible de YSI mesurent divers paramètres avec précision dans le système IQSN. 

En plus des produits ci-dessus, Xylem a également présenté l’ensemble son programme de maintenance TotalCare : une gamme complète de services intégrés qui permettent aux systèmes de traitement de continuer à fonctionner de manière optimale.

by Simon