Xylem célèbre la production de 4 millions de pompes Flygt
Xylem a fabriqué la quatre millionième pompe eaux usées Flygt dans son usine suédoise ultramoderne. C’est le premier fabricant au monde à avoir produit autant de pompes eaux usées dans une même installation. Quelle quantité d’eau quatre millions d’appareils pourraient-ils pomper en une seconde ? Cliquez sur l’infographie pour le savoir !

La quatre millionième pompe eaux usées Flygt sera installée dans la station de pompage centrale d’Azaibah, à Muscat (Oman). La station achemine les eaux usées vers la station d’épuration d’Al Ansab, située à huit kilomètres.
Pour marquer ce moment-clé de l’histoire de l’entreprise, Xylem a organisé un événement dans son usine d’Emmaboda, en Suède. M. Saud Salim Ambusaidy, responsable de la maintenance à Haya Water (Oman) et M. Mustafa Bawab, directeur général de Gulf Development and Construction (INMA) LLC, assistaient à cette manifestation.
« La fabrication de quatre millions de pompes eaux usées dans cette usine est une preuve du riche héritage de la marque Flygt de Xylem et du rôle important qu’elle a joué, et continue de jouer, dans la résolution des problèmes liés à l’eau du monde entier », déclare M. Ambusaidy.

« Cette station de pompage centrale constitue un élément essentiel du réseau d’assainissement d’Oman. Nous avons besoin de pompes éprouvées et solides pour garantir un service fiable, poursuit M. Ambusaidy. Depuis 2006, Xylem nous aide dans cette tâche, et nous sommes certains que l’entreprise continuera à nous fournir des services efficaces pour l’eau à l’avenir. »
Un siècle d’histoire
Depuis 100 ans, la marque Flygt de Xylem innove dans le secteur des pompes, qu’il s’agisse d’élaborer les premières pompes noyées, de concevoir la roue N anti-colmatage ou de produire des hydrauliques résistantes à l’usure. La toute première pompe Flygt a été fabriquée dans l’usine Xylem d’Emmaboda, en Suède. Les pompes Flygt sont également produites sur des sites de fabrication partout dans le monde : en Chine, en Inde, aux États-Unis et en Argentine.
L’entreprise utilise son expertise et ses technologies pour résoudre des problèmes complexes liés à l’eau sur tous les continents, par exemple pour retirer les eaux de crue à New York et au New Jersey après l’ouragan Sandy, pour fournir des pompes eaux usées économes en énergie à l’aéroport d’Heathrow ou encore pour éviter que le centre de Kuala Lumpur ne soit inondé.

La quatre millionième pompe de 500 kilowatts (kW) mesure 2,85 mètres de haut, pèse 5 300 kg et peut pomper 500 litres par seconde avec une hauteur manométrique de 66,9 mètres. Elle est équipée du système de surveillance de pointe Flygt qui permet de sécuriser les opérations et de consulter facilement les données. Lorsque les pompes Flygt existantes de la station de pompage centrale devront subir une maintenance, la quatre millionième pompe permettra à cette installation essentielle de continuer à fonctionner efficacement.
« Tout comme les premières pompes eaux usées submersibles, la pompe Flygt a transformé le secteur et nous avons continué à innover depuis, rappelle Tomas Brannemo, vice-président principal et président du transport chez Xylem. Nous sommes très fiers du riche héritage de la marque et cette quatre millionième pompe eaux usées Flygt jouera un rôle crucial pour assurer un environnement durable à Oman. »
———
À propos de Haya Water
Haya Water est un organisme public créé en 2002 pour construire et exploiter la station d’épuration de Muscat, la capitale du Sultanat d’Oman. Depuis 2012, l’entreprise gère toutes les installations de traitement des eaux usées à Oman.
Xylem est l’un des fournisseurs privilégiés de Haya Water. Les pompes et les agitateurs Flygt participent au bon fonctionnement de presque toutes les usines exploitées par la société.