It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Approvisionner en eau les Jeux dʼAchgabat en 2017

Approvisionner en eau les Jeux dʼAchgabat en 2017

Achgabat, au Turkménistan, doit accueillir les cinquièmes Jeux asiatiques des sports en salle et des arts martiaux en 2017. Lʼévénement aura lieu dans un nouveau complexe sportif en cours de construction. Des milliers de concurrents et de visiteurs étant attendus à cette occasion, pour les concepteurs de lʼinstallation, il était essentiel de répondre aux exigences concernant lʼeau.

Les équipes chargées de la construction travaillent dur pour respecter lʼéchéance qui approche à grands pas. Sʼétalant sur plus de 1 466 400 m2, lʼinstallation sportive polyvalente comprend 30 sites et est située au cœur de la plus grande ville du pays, Achgabat. Bordé par la mer Caspienne à lʼouest, le Turkménistan est recouvert à 80 % par le désert du Karakoum. Lʼeau y est donc une ressource précieuse.

De lʼeau pour la toilette, la boisson et lʼassainissement

La principale entreprise de construction, Polimeks, et le sous-traitant ILPA, deux sociétés turques, étaient chargées dʼapprovisionner lʼinstallation en eau. Il sʼagissait notamment dʼacheminer de manière sûre de lʼeau potable et de lʼeau sanitaire pour le nettoyage et la toilette, mais aussi de fournir des solutions fiables de traitement et de pompage des eaux usées.

« Dans le secteur de la construction, nous sommes principalement intervenus au Moyen-Orient et en Asie centrale. Nous connaissons donc bien les contraintes associées aux bâtiments et aux infrastructures dans ces régions, explique Levent Topel, directeur général dʼILPA. La bonne réputation que nous avons acquise avec nos précédents projets, en collaboration avec Polimeks Construction, nous a aidés à décrocher le marché public. Cʼest pourquoi nous avons choisi les produits Lowara pour ce complexe sportif. »

Les pompes Lowara utilisées sur plusieurs applications

Les produits des gammes Lowara et Lowara Vogel de Xylem ont été utilisés pour plusieurs applications commerciales sur lʼensemble du site. De lʼhôtel proposant 450 lits au stade accueillant 15 000 spectateurs, les exigences liées à lʼeau étaient importantes. Au total, plus de 1 000 systèmes de pompage Lowara ont été installés, y compris des pompes multicellulaires verticales e-SV en acier inoxydable et des systèmes de régulation à vitesse variable HYDROVAR®.

Xylem a pu assurer les principaux services tout en répondant aux exigences de prix et de qualité grâce à ILPA A.S., le distributeur local de lʼentreprise. Les nombreux systèmes Lowara déjà installés en 2014 ayant répondu aux attentes, la société sʼest naturellement tournée de nouveau vers la marque pour la deuxième étape du projet.

Parmi les différents systèmes Lowara déjà en place, la pompe en fonte à aspiration axiale e-NSC constituait lʼun des produits majeurs utilisés pour le centre sportif puisque 68 appareils ont été installés sur lʼensemble du site. Appartenant à la nouvelle série « e » de Lowara, la pompe e-NSC est robuste, offre un rendement très élevé et améliorera les performances globales du système tout en réduisant les coûts dʼexploitation. Lʼappareil est disponible en fonte, en fonte GS, en acier inoxydable et en acier duplex. Il existe six tailles allant de DN32 à DN300. Ainsi, la pompe sʼadapte aux différents besoins du complexe.

Une pompe conçue pour économiser de lʼénergie

Lorsque lʼappareil est associé au variateur de vitesse HYDROVAR, les utilisateurs finaux peuvent réaliser encore plus dʼéconomies dʼénergie. HYDROVAR propose une programmation avancée pour contrôler les pompes afin quʼelles offrent toujours le meilleur rendement. De plus, il communique avec les autres variateurs HYDROVAR et avec les systèmes de surveillance du bâtiment via des protocoles standard afin que tous les appareils puissent communiquer.

Tous les produits utilisés ont été distingués pour leurs normes dʼefficacité énergétique. Ainsi, plus de 200 pompes submersibles DIWA pour les eaux usées ont été installées. Elles offrent une résistance maximale à lʼabrasion puisquʼelles sont fabriquées en acier inoxydable AISI 304. Dans la gamme DIWA, le moteur peut être refroidi facilement par le liquide pompé, ce qui permet de maintenir un rendement et une capacité opérationnelle optimale dans tous les bâtiments. Lʼappareil est également équipé dʼune protection thermique afin de préserver le système en cas de surchauffe. Xylem a également fourni 60 stations de pompage pour les eaux usées.

Une mini-ville en construction

Dʼaprès Pietro Moro, directeur des ventes pour la construction et lʼindustrie dans la région MENA, chez Xylem, « Lʼaspect intéressant de cette installation sportive polyvalente est quʼil sʼagit en fait dʼune mini-ville qui doit être construite dans un délai très court. Cʼest formidable de participer à ce projet incroyable et cela démontre lʼétendue de notre expertise et notre capacité à trouver des solutions pour des applications complexes. »

Deniz Atabey, directeur des ventes à ILPA, conclut : « Xylem a été présélectionné, puis définitivement choisi pour ses produits fiables, innovants et dʼexcellente qualité dont nous savions quʼils pouvaient répondre aux exigences variées de ce projet. Ils proposent un service professionnel et leur aide dans le processus de sélection des pompes est précieuse. Xylem a gagné notre confiance, non seulement grâce à son étroite collaboration avec nous pour la sélection des produits, mais aussi en proposant des prix compétitifs pour des pompes et des systèmes fiables. Ainsi, nous sommes certains que les besoins en eau de lʼinstallation destinée aux Jeux dʼAchgabat 2017 seront satisfaits au-delà des attentes. »

Pour en savoir plus, consultez le site www.lowara.com.

by Chad Henderson