It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

De nouvelles pompes fournissent l’eau de Bristol et réduisent la consommation énergétique de 10 %

De nouvelles pompes fournissent l’eau de Bristol et réduisent la consommation énergétique de 10 %

La ville de Bristol, en Angleterre, puise près de la moitié de son eau potable dans la rivière Severn, à travers le canal de Gloucester et Sharpness. De nouvelles pompes à hélices de la marque Flygt de Xylem transportent en moyenne 100 millions de litres d’eau par jour. Elles permettent également de réduire la consommation d’énergie et les émissions de CO2.

Les pompes à hélices des docks de Gloucester sont essentielles pour gérer les niveaux d’eau dans le canal de Gloucester et de Sharpness et pour assurer l’approvisionnement en eau de Bristol. Cependant, les pompes arrivaient à la fin de leur durée de vie et leur entretien était devenu chronophage et coûteux, puisqu’il fallait les soulever pour les inspecter manuellement.

Le Canal & Rivers Trust, gestionnaire du canal, a décidé de remplacer les pompes vieillissantes dans le cadre d’un plan plus large visant à réduire la consommation d’énergie et les émissions de CO2 sur le site, et à améliorer la surveillance de l’eau. Xylem a été chargé de remplacer les pompes tout en minimisant les perturbations dans la région et dans l’approvisionnement en eau potable des 300 000 habitants de Bristol.

Une partie du financement du projet a été assurée par une Loterie la « People’s Postcode Lottery » (la loterie populaire du code postal), dans le cadre de son initiative « Postcode Climate Challenge » (le défi du code postal pour le climat). 

Installer des pompes économes en énergie

Xylem a fourni une assistance de bout en bout sur le projet, en comprenant les exigences spécifiques du site et en sélectionnant les pompes et les systèmes de contrôle les plus appropriés pour répondre aux besoins du Canal & Rivers Trust.

Le projet de remplacement comprenait l’installation, sur le site des docks de Gloucester, de quatre nouvelles pompes àhélices Flygt, conçues sur mesure. Les pompes ont été installées en trois tranches entre 2021 et 2023 pour minimiser les perturbations.

Les pompes à  hélices Flygt pèsent plus de trois tonnes et peuvent remplir une piscine olympique toutes les 21 minutes. Une grue mobile de 40 tonnes a été nécessaire pour installer chaque pompe. 

« Les nouvelles pompes Flygt sont très efficaces, plus résistantes et plus faciles à entretenir, ce qui contribue à leur durabilité et leur confère une durée de vie d’environ 20 ans, explique Ian Bull, responsable des comptes régionaux pour l’industrie et les infrastructures chez Xylem. Elles sont contrôlées par un système de surveillance de pointe qui permet au Trust de gérer en permanence les niveaux d’eau dans le canal. »

Xylem a également implanté une technologie sur d’autres équipements sur le terrain afin de permettre la surveillance et le contrôle à distance de l’ensemble du système.

Diminution de 10 % de la consommation d’énergie

Xylem a apporté au Canal & Rivers Trust une solution tout-en-un, en fournissant une gestion de A à Z du projet en utilisant l’étendue et la profondeur de l’expérience de toute l’entreprise. Cela a permis de mener à bien le projet et de répondre aux exigences du client dans le respect des délais et du budget.

Les quatre pompes à hélices Flygt installées par Xylem peuvent puiser en moyenne 100 millions de litres d’eau dans la rivière Severn pour alimenter le Canal de Gloucester et Sharpness. Cela permet de s’assurer que le niveau d’eau dans le canal reste stable et d’acheminer l’eau potable jusqu’aux habitants de Bristol. 

En outre, les émissions de CO2 ont été réduites grâce à l’utilisation de moteurs  économes en énergie et d’hélices améliorées. Les pompes ont permis de réduire la consommation d’électricité de la station de pompage d’environ 10 %. Comme les pompes peuvent être contrôlées par le logiciel SCADA du Trust, cela a réduit le besoin d’effectuer des visites sur place et de conduire des inspections physiques. Le Trust a ainsi économisé sur les coûts de maintenance. 

« L’eau est pompée de la Severn vers le canal, depuis 1834, et ces nouvelles pompes constituent la dernière étape importante qui nous aidera à continuer à réduire la consommation d’énergie et les émissions de CO2 tout en fournissant des centaines de millions de litres d’eau chaque semaine, explique Nigel Taylor, ingénieur principal chargé de la maintenance au Canal & River Trust.

Le travail de Xylem sur ce projet illustre son offre unique de service tout-en-un : de la conception sur-mesure de l’équipement de pompage en fonction des besoins exacts de notre site, en passant par l’installation et la mise en service par tranches, jusqu’à son assistance inestimable après le projet. »