It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

4 avantages de la technologie du jumeau numérique pour les services publics de l’eau

4 avantages de la technologie du jumeau numérique pour les services publics de l’eau

Tout le monde parle de la technologie du jumeau numérique, mais quelles en sont les applications les plus pratiques et les plus bénéfiques pour les services de l’eau ? Regardons ça de plus près.

Qu’est-ce qu’un jumeau numérique ? Un jumeau numérique associe des données et un modèle opérationnel pour aider les opérateurs à comprendre comment un équipement physique, un processus ou un système devrait fonctionner. Cela permet de fournir des renseignements et de prédire la performance en fonction de différentes circonstances. Au bout du compte, les services publics de l’eau augmentent donc leur productivité et leur efficacité.

En substance, les données sont incrémentées dans un jumeau numérique pour détecter et diagnostiquer les anomalies, de tester plusieurs scénarios et de prédire les résultats spécifiques à chacun de ces scénarios. En comparaison, les modèles traditionnels pour simuler une infrastructure peuvent s’avérer couteux à construire et n’assimilent pas facilement des données réelles.

De nos jours, les outils de machine learning sont mieux à même de représenter une infrastructure en la calibrant automatiquement pour qu’elles correspondent à l’historique des données.

Les jumeaux numériques apportent quatre niveaux de bénéfice aux services de l’eau :

1. Visibilité: À son niveau le plus élémentaire, un jumeau numérique montre aux opérateurs ce qui se passe dans un équipement, un processus ou un système à l’instant T. À ce niveau, les opérateurs doivent prendre des mesures basées sur la visibilité qu’ils ont du fonctionnement actuel.

2. Scénarios: À ce niveau, le jumeau numérique est capable de traiter des variables et de prédire un résultat, mais il a encore besoin que l’opérateur optimise manuellement l’équipement, le processus ou le système.

3. Recommandations: Dans des applications plus sophistiquées, le jumeau numérique génère de multiples scénarios et fournit des recommandations opérationnelles pour atteindre des indicateurs de performances prédéfinis. L’opérateur choisit alors une manière de procéder en fonction de ces recommandations.

4. Contrôle: Associé avec des systèmes d’aide à la prise de décision et une expertise des systèmes hydriques, le jumeau numérique a le potentiel de fournir un contrôle autonome et optimal. Les opérateurs peuvent ainsi se concentrer sur d’autres tâches.

Au final, un jumeau numérique est une technologie habilitante. Pas une solution. Son potentiel n’est exploité que dans la manière dont les données sont utilisées.

Dans les applications plus sophistiquées décrites ci-dessus, la technologie du jumeau numérique est associée à une science des données avancée, à l’hydroinformatique et à l’expertise des systèmes hydriques pour créer un puissant système d’aide à la décision. Ce jumeau numérique « suralimenté » permet aux services publics de répondre aux besoins de leurs collectivités de manière fiable, abordable et durable.

Prêt à en savoir plus ?

Téléchargez notre livre numérique : From digital twin to decision intelligence (Du jumeau numérique à l’intelligence décisionnelle, disponible en anglais)

Obtenez des informations sur :

  • Le rôle que la technologie du jumeau numérique peut jouer dans l’optimisation des opérations.
  • La manière dont les services publics peuvent mettre en œuvre cette technologie de manière optimale.
  • Les bonnes pratiques des services publics pionniers en la matière.