It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?
Les stations de relevage sont une partie essentielle de nombreux réseaux de collecte des eaux usées municipales ou industrielles. La plupart des réseaux de collecte ne sont en effet pas viables en l’absence de stations de relevage des eaux usées.
Pour garantir un flux continu d’eaux usées, de nombreuses stations de relevage sont équipées de nos systèmes de secours Dri-Prime (Dri-prime Backup Systems, DBS) dans le cadre des plans d’urgence des stations de pompage. Le DBS offre un pompage de secours à alimentation indépendante adapté à différentes situations d’urgence. Il est donc idéal pour les régions sujettes aux ouragans, aux pluies abondantes ou à la fonte intense des neiges.
Le relevage des eaux usées et le transfert de l’eau sont des opérations difficiles. Une station de relevage de secours permet d’assurer en toute confiance la continuité de vos opérations, et ce, même dans les conditions les plus extrêmes.
Lors de la conception d’une station de relevage ou d’un système de secours, l’équipe de Xylem examine le débit, la hauteur manométrique totale (total dynamic head, TDH), les matériaux de construction et les programmes de maintenance. Ensuite, notre équipe de spécialistes sélectionne la pompe et le système les mieux adaptés à votre environnement.
Une large gamme de pompes auto-amorçantes entièrement automatiques utilisées dans les appl
All fields required.