It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Prise d’eau brute et systèmes de traitement

Pompage des eaux dans les usines industrielles et municipales

De nombreuses usines et installations municipales requièrent un débit d’entrée d’eau élevé dans le cadre de leurs process. Les postes de relevage en amont de la station gérant les débits d’entrée des usines doivent garantir le bon fonctionnement des process. Étant donné que l’eau est nécessaire à l’exploitation, l’utilisation de pompes fiables et efficaces est cruciale. Des stations de relevage sont utilisées dans des applications telles que les suivantes :

  • Les centrales électriques nécessitant une entrée de l’eau pour le refroidissement et la condensation.
  • Les entrées d’eau dans les usines de traitement pour la production d’eau potable
  • L’eau de refroidissement à destination des procédés industriels
  • L’eau de procédures générales
  • L’eau de rinçage

L’eau utilisée dans le cadre de ce process peut être de l’eau douce ou de l’eau de mer en fonction de la source et des prérequis du procédé. Les conditions relatives aux pompes sont différentes avec l’eau de mer en raison de la salinité. Il est indispensable d’employer des solutions spécialement conçues pour ces tâches.

Comprendre vos défis

  • D’importants débits sont souvent nécessaires.
  • La fiabilité et la redondance sont importantes car la défaillance d’une pompe peut mettre en péril les opérations.
  • Fonctionnements en continu
  • Rendement énergétique
Products Brands
Brands
Godwin logo
Godwin

Une large gamme de pompes auto-amorçantes entièrement automatiques utilisées dans les appl

Lowara Color Logo
Lowara

Pompes et circulateurs Lowara, fiables et économiques pour eaux claires et usées.

Leopold Xylem Logo
Leopold

Solutions de filtration et de clarification pour l'industrie de l'eau et des eaux usées.