It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Applications sur chantier de construction

Assèchement et drainage léger

Élimination de l’eau polluée des bâtiments et des chantiers de construction

Dans de nombreuses situations, les eaux souterraines et de pluie doivent être drainées pour empêcher l’endommagement des biens ou permettre la construction. Qu’elles proviennent de sous-sols, de garages, de voies privées, d’espaces publics ou de sites de construction, les eaux pluviales doivent être retirées rapidement et efficacement pour éviter tout problème. Le calibrage des pompes pour retirer l’eau excédentaire est utile pour les pluies quotidiennes et peut empêcher une inondation. Les applications d’assèchement requièrent des pompes robustes et polyvalentes à la fois, capables de traiter la vase, le sable et le gravier.

Comprendre vos défis

  • Le pompage est souvent pollué par des matières organiques et abrasives.
  • Un débit inégal avec des pics très élevés
  • La fiabilité est clé.
Application sur chantier de construction Assèchement par pointes filtrantes
Application sur chantier de construction Systèmes de pompage des égouts pour les eaux usées
Application sur chantier de construction Dérivation de cours d’eau
Application sur chantier de construction Drainage d’urgence après inondations
Application sur chantier de construction Fonçage hydraulique et équipement de construction navale