It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Réseaux de bâtiments

Des écoles aux gratte-ciel, Xylem construit un meilleur avenir

Parallèlement à l'augmentation de la population mondiale et des espaces construits, la demande en solutions d’eau potable et de bâtiments économes en énergie s'intensifie.

Les bâtiments commerciaux et résidentiels consomment une énorme quantité d’énergie, qui représente plus de 20 % de l’énergie totale utilisée. Qu’il s’agisse de réseaux d’eau ou de dispositifs CVC, Xylem a fait preuve d’innovation pour améliorer l'efficacité des systèmes et le confort, la productivité et la sûreté des bâtiments.

Nous développons constamment de nouvelles solutions pour les écoles, les bureaux, les hôtels, les centres commerciaux, les hôpitaux et d’autres bâtiments publics. Chaque jour et dans le monde entier, nous veillons également à la distribution de l’eau potable vers les derniers étages de vos bâtiments, au bon fonctionnement des systèmes CVC et à l'évacuation des eaux usées.

Réseaux de pompage sous pression et de distribution d’eau

Les systèmes d’approvisionnement en eau des bâtiments modernes doivent comporter des produits écoénergétiques fiables appropriés et se raccorder facilement à un système de surveillance. Pour répondre à ces exigences, Xylem offre des pompes, des contrôleurs de pompes à vitesse variable, des kits de pompage et du matériel de traitement par UV ou à l’ozone.

Systèmes de chauffage et de refroidissement

Les bâtiments modernes se doivent d'être confortables tout en consommant moins. Xylem offre des pompes, des circulateurs et des échangeurs de chaleur qui dépassent les exigences d’efficacité standards et s'intègrent aux réseaux complexes.

Réseaux d’eaux usées

La création de solutions fiables et efficaces de gestion de l’eau et des eaux usées requiert un expert en la matière. Les pompes et solutions complètes de Xylem se fondent sur son expérience approfondie et ses travaux de recherche dans ce domaine.

Extinction d’incendie

Dans tout système d’extinction d’incendie, qu’il s’agisse d’un système d’extinction automatique à eau ou d’une colonne humide, la fiabilité des produits est essentielle. Xylem offre des kits de pompe à incendie prêts à l’emploi et conformes aux normes UL, FM ou EN 12845. Ces kits sont personnalisables en fonction de vos besoins spécifiques grâce à leur conception modulaire.

Circulation de l’eau chaude sanitaire

Le maintien de la température constante de l’eau chaude est une question de confort, mais aussi de sécurité. Xylem offre des circulateurs efficaces et fiables, en bronze et en acier inoxydable, pour un accès instantané à l’eau chaude.

 

Réseaux de bâtiments Circulation d’eau chaude
Réseaux de bâtiments Systèmes de surpression
Réseaux de bâtiments Réseaux d’eaux usées
Réseaux de bâtiments Système de chauffage CVC
Réseaux de bâtiments Refroidissement CVC