It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Systèmes en circuit recirculé (RAS) à terre

Les systèmes en circuit fermé, les systèmes à réservoirs comme les systèmes en circuit recirculé (Re-circulating Aquaculture Systems, RAS) ou à circulation libre, permettent de tenir les espèces indigènes à l’écart et d’obtenir un meilleur rendement dans les installations aquacoles. Ces systèmes clos créent des conditions optimales pour la santé de l’élevage, le rendement et la qualité. Les RAS sont même moins gourmands en eau.

Cependant, l’intensification de la production comporte plus de risques. L’équation est simple : une mauvaise qualité de l’eau et des poissons en trop grand nombre engendrent du stress et des maladies. Il est essentiel de contrôler l’environnement aquatique pour la santé de l’élevage. Cependant, les systèmes RAS conventionnels et à circulation libre se sont avérés trop complexes à contrôler, exploiter et entretenir. Un déséquilibre du processus peut rapidement engendrer une épidémie décimant la totalité de l’élevage. Il faut donc disposer de toutes les informations nécessaires pour intervenir rapidement et rétablir les conditions adéquates.

Products Services Brands
Services
Vous désirez en finir avec les inconvénients de la gestion des alarmes, tout en restant pleinement informé et prêt à intervenir dès qu’un problème survient ? Que vous ayez besoin d’un système de gestion des alarmes de base pour une station de...
Toute perte de productivité dans votre installation de traitement d’eau et des eaux usées est inenvisageable. C’est pourquoi il est important d’être capable d’agir rapidement quand une maintenance est nécessaire et de prendre des mesures rapidement....
En travaillant avec Xylem, vous êtes en contact avec des spécialistes dotés de l’expertise requise pour la conception et la définition de votre projet d’ingénierie. En externalisant la gestion de votre projet, qu’il soit petit ou grand, vous...
La valeur générée par vos équipements de traitement d’eau et d’eaux usées est créée par leur utilisation, et non par leur propriété. Les décisions importantes concernant l’achat de nouveaux équipements devraient être prises au moment le plus...
Afin de faire face à la demande sans cesse croissante et de conserver votre rentabilité, il est important de gérer vos équipements de traitement de l'eau et des eaux usées de manière économique. L’âge et l’état de votre équipement a un impact majeur...
Brands
Lowara Color Logo
Lowara

Pompes et circulateurs Lowara, fiables et économiques pour eaux claires et usées.

wedeco logo
Wedeco

Des technologies fiables et écologiques de traitement de l'eau et des eaux usées.