It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

J'ai besoin d'une pompe dont les performances peuvent varier en cours de fonctionnement

Flygt Concertor can respond to changing head or flow demandsConcertor DP et Concertor XPC sont le choix idéal lorsque vous souhaitez que votre pompe s'adapte automatiquement en fonction de l'évolution de vos installations, par exemple pour conserver un débit, un niveau ou une pression déterminés. 

Associez Concertor DP à vos algorithmes de contrôle existants ou profitez de l'expertise de Flygt en matière d'analyse opérationnelle et de logique de station de pompage avec Concertor XPC.

En utilisant l'une ou l'autre de ces options de contrôle, la pompe Concertor peut fonctionner sur toute une plage de performances pour répondre aux exigences de process. Elle réagit en permanence au signal du contrôleur pour répondre aux variations de hauteur manométrique ou de débit. 

Avec Concertor XPC, la fonctionnalité brevetée Économiseur d'énergie ajuste automatiquement les performances au point de fonctionnement qui nécessite l'énergie spécifique la plus faible. 

Système Concertor recommandé :

Concertor® XPC

Concertor® XPC, associé à Xylem Nexicon®, est un gestionnaire de station économe en énergie qui répond aux besoins de votre station grâce à un système de contrôle intégré et à des pompes très fiables.

Concertor® DP

Concertor® DP est une solution de pompage fiable et économe en énergie, dotée d'un système d'auto-nettoyage des pompes et d'une passerelle de connexion au système de contrôle existant de votre installation.