It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Je cherche à optimiser mes économies d'énergie

Flygt Concertor with MultiSmart powered by Nexicon optimizes performance for lowest energy consumptionFlygt Concertor® permet de réaliser des économies d'énergie allant jusqu'à 70 % par rapport aux systèmes de pompage et de contrôle classiques. 

Concertor atteint des performances de pompage inégalées grâce à des technologies de pointe, notamment un moteur à haut rendement équivalent à IE4 et l'hydraulique Adaptive N® auto-nettoyante. En permettant aux débris de passer sans problème à travers la roue, l'hydraulique Adaptive N® assure une faible consommation d'énergie. 

Pour maximiser les économies d'énergie, Concertor XPC assure une auto-optimisation, garantissant que les pompes ajustent automatiquement leurs performances à chaque cycle d'utilisation, au point de fonctionnement nécessitant l'énergie spécifique la plus faible. Cela est possible grâce à notre fonction brevetée Économiseur d'énergie, qui peut gérer jusqu'à quatre pompes dans une station de pompage.

Étude de cas : 53 % d'économies d'énergie

Dans une station de pompage de l'aéroport d'Heathrow, Flygt Concertor a permis de résoudre les problèmes de colmatage chronique et de réduire de moitié la consommation d'énergie.

En savoir plus

Système Concertor recommandé :

Concertor® XPC

Concertor® XPC, associé à Xylem Nexicon®, est un gestionnaire de station économe en énergie qui répond aux besoins de votre station grâce à un système de contrôle intégré et à des pompes très fiables.