It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Résines échangeuses d’ions pour les centrales nucléaires

Garantissez l’eau ultrapure et améliorez la sécurité nucléaire avec les résines échangeuses d’ions

Les résines échangeuses d’ions sont utilisées dans plusieurs systèmes des centrales nucléaires pour éliminer efficacement les contaminants spécifiques. Les exigences chimiques uniques de chaque système guident la sélection de la résine la plus adaptée. Xylem propose des résines échangeuses d’ions qui sont traitées pour répondre aux spécifications individuelles de chaque installation nucléaire. 

Les résines sont utilisées dans diverses zones de l’usine, y compris le système avancé de traitement des liquides et les polisseurs de condensats. Les résines présentes dans le cycle de vapeur de l'usine éliminent essentiellement les contaminants dissous et produisent de l'eau ultrapure pour la réutiliser. La résine primaire utilisée dans cette application est un lit mélangé qui contient à la fois des résines anioniques et cationiques. Par exemple, la résine cationique est souvent de type à haute capacité et fortement réticulée, par exemple C-471C H ou C-661C H. 

Différents types de résines sont utilisés, y compris les résines cationiques, anioniques et à lit mélangé, ainsi que des formes spécialisées telles que les résines borées et lithiées. 

Systèmes de centrales nucléaires utilisant des résines échangeuses d'ions : 

  • Système avancé de traitement des liquides (ALPS) – élimine les matières radioactives de l’eau contaminée 
  • Système de contrôle chimique et de volume (CVCS) – nettoie une partie du système de refroidissement du réacteur et aide à maintenir la concentration en bore 
  • Polisseurs de condensats : élimine les contaminants dissous pour créer de l’eau ultrapure 
  • Lits de forage – réduction de bore 
  • Déminéralisateurs de réservoir de carburant : élimine les contaminants dans le réservoir de carburant 
  • Lits d’élimination du lithium – Élimination du lithium 
  • Déminéralisateurs Radwaste : élimine les contaminants de l’eau radioactive dans le système de déchet radioactif 
  • Nettoyage de l'eau du réacteur : maintient la qualité de l'eau du réacteur 
  • Refroidissement du stator : nettoie l’eau utilisée pour maintenir les barres de stator en cuivre au frais 
  • Vidange du générateur de vapeur : nettoie l'eau éliminée du cycle de vapeur de l'usine

Appel sur les résines échangeuses d’ions pour les centrales nucléaires