It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Assèchement industriel

Réduisez les coûts d’élimination des déchets en séparant les solides des liquides grâce aux technologies d’assèchement

Dans les applications industrielles, l'eau utilisée dans le traitement, le nettoyage et les contrôles d'émissions peut entraîner à la fois la contamination de l'eau et des solides. Les contaminants comprennent les métaux, les phosphates, les PFAS ou autres toxines. Elles doivent être retirées ou traitées avant la sortie ou la réutilisation. Une fois que la boue a été assèche, les composants solides et liquides peuvent être traités indépendamment. 

Séparation des composants solides et liquides 

L’assèchement des boues sépare les boues en composants liquides et solides pour minimiser les déchets et atteindre un rendement global pour l’élimination. L’assèchement n’est pas nécessairement destiné à traiter la boue ou le liquide, mais plutôt à séparer les composants solides et liquides afin qu’il soit plus facile et plus rentable de gérer les phases séparées pour l’élimination finale. L’assèchement des boues se concentre généralement sur la réduction du poids et du volume des boues afin que les coûts d’élimination des solides, y compris le transport, soient réduits au minimum. 

Le choix du traitement d’assèchement des boues dépend de plusieurs facteurs, notamment les caractéristiques, le volume, le calendrier et les options d’élimination disponibles. Dans la plupart des applications industrielles, un gâteau de filtration sec produit par une presse à filtre est le produit souhaité et peut être vierge ou recyclé avant d’être envoyé pour un traitement ultérieur. Dans certains cas, une presse rotative ou un sécheur peut être la meilleure option.   

 

L’assèchement ne traite pas l’eau, mais sépare les liquides et les solides pour qu’ils puissent être traités