It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Électrochloration pour les systèmes de transmission HVDC en mer

Protection contre l’encrassement biologique marin et la corrosion galvanique

L’éolien en mer est en train de devenir une source d’énergie renouvelable de premier plan et il est essentiel que les systèmes de transmission à courant continu à haute tension (HVDC) répondent aux exigences de performances et aux besoins opérationnels dans un environnement complexe. 

Les systèmes de transmission HVDC sont hébergés sur des plateformes sans pilote, ce qui les rend soumis à des conditions météorologiques et des températures extrêmes en constante évolution. L’encrassement biologique marin et la corrosion galvanique peuvent également poser un problème important en plus des coûts associés à l’exploitation, à l’infrastructure et à la maintenance. De plus, il y a aussi des considérations pour la santé des poissons, la biosécurité et les dommages à l’environnement aquacole.   

Pourquoi installer des systèmes d'électrochloration pour les applications HVDC offshore ? 

Les systèmes d’électrochloration fournissent aux parcs éoliens en mer une solution efficace pour lutter contre l’encrassement biologique et la corrosion marine.  Les avantages de l’ajout d’un système d’électrochloration à votre processus de production d’énergie renouvelable comprennent : 

  • L’hypochlorite est produit à la demande sans avoir besoin de produits chimiques 
  • Des vitesses internes élevées maintiennent les cellules actives et les surfaces propres, ce qui élimine les lavages à l’acide coûteux 
  • Fournit un système de transmission HVDC sûr et ininterrompu pour les plateformes offshore sans personnel

Les systèmes d’électrochloration fournissent aux parcs éoliens en mer une solution fiable et à long terme pour l’encrassement biologique et la corrosion marines