It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Chimie clinique et diagnostics

Purification de l’eau en laboratoire pour les analyseurs chimiques et les tests

La pureté de l’eau est essentielle dans les domaines de la chimie clinique et du diagnostic. Les développements continus de l’approche des essais cliniques et de la complexité et de la gamme de tests disponibles ont rendu la pureté de l’eau encore plus instrumentale. 

La mauvaise qualité de l’eau affecte non seulement directement les tests eux-mêmes, mais elle affecte tous les aspects du fonctionnement de l’analyseur. L’aspect le plus difficile de la purification de l’eau est l’efficacité et le contrôle bactérien à long terme. Une conception de système de purification d’eau de haute qualité est la clé pour y parvenir, en assurant la recirculation par les technologies de purification clés. 

Norme CLRW ( Clinical Laboratory Reagent Water) 

Le College of American Pathologists (CAP) recommande que toute l’eau utilisée pour toute application des tests de laboratoire soit conforme à la norme CLRW (Clinic Laboratory Reagent Water) spécifiée par le CLSI (Clinic Laboratory Standards Institute) au minimum. De plus, l’eau d’alimentation de l’instrument doit être conforme aux spécifications du fabricant de l’instrument, qui peuvent être plus rigoureuses que les normes CLRW, pour garantir des résultats précis et reproductibles. 

La spécification CLRW limite quatre types d’impuretés clés dans l’eau pure : 

  • Ions - Nécessite efficacement l'élimination du dioxyde de carbone en limitant les concentrations d'impuretés ioniques avec une spécification de résistivité >10MΩ.cm. 
  • Particules - L'absence de particules est une exigence pour toutes les applications. La filtration élimine les particules pour empêcher la prolifération de bactéries et la formation de biofilm. 
  • Biologique - Le CLRW appelle des niveaux de carbone organique total (TOC) < 500 ppb. 
  • Sous-produits bactériens : de faibles niveaux de bactéries sont impératifs pour éviter la contamination et assurer le bon fonctionnement de l'équipement. 

Xylem est votre partenaire de confiance pour la conception et le développement de systèmes de purification d’eau de laboratoire pour les applications de santé. Nos experts techniques peuvent vous aider à choisir la bonne solution pour répondre aux normes CLRW et garantir une qualité et une quantité d’eau constantes. 

Solutions de mesure pour la recherche clinique et le diagnostic 

Notre portefeuille d’analyseurs de glucose mesure le glucose et le lactate dans le sang, le plasma et le sérum, ainsi que le lactate dans le sang, le plasma et le liquide céphalorachidien. Ils sont largement utilisés pour la mesure du glucose dans la recherche sur le diabète, le cancer et le traitement des cellules souches. Les résultats fournissent des informations sur les facteurs de croissance, le métabolisme, les agents toxiques, etc. 

D’autres applications comprennent la fabrication de glucomètres et les études de physiologie d’exercice. Notre gamme complète de réfractomètres est utile au secteur des sciences sportives pour permettre aux athlètes de maintenir un niveau d’hydratation optimal au cours des entraînements et des compétitions.

 

L’aspect le plus difficile de la purification de l’eau : un contrôle bactérien efficace et à long terme