It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Ultrascreen-levysuodatin

Yleiskuvaus Toimialat ja sovellukset Asiakirjat ja työkalut
Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet
  • Kalifornian osavaltion vesilain 22 kappaleen mukaan hyväksytty kapasiteetille 16 gpm/ft2, joka on alan suurin levysuodattimen vuon nopeus
  • Käsittelee helposti suspendoituneiden kokonaiskiintoainesten huiput 150 mg/l:aan asti tukkeutumatta, kun muilla levysuodatinjärjestelmillä vastaava kapasiteetti on 50–70 mg/l
  • Ainutlaatuinen vastavirtahuuhtelu käytön aikana vähentää tarvittavien yksiköiden määrää ja tasoittaa desinfiointiyksiköihin menevää virtaa, mikä parantaa desinfiointitehoa
  • Kompakti ja modulaarinen "kytke ja käytä" -kokoonpano, joka voidaan ottaa käyttöön nopeasti ja alentaa rakennuskustannuksia
  • Luokkansa alhaisimmat käyttökustannukset kestävien, ruostumattomasta teräksestä valmistettujen välppäosien ansiosta
  • Huolto on helppoa, koska kokoonpano asennetaan maan pinnalle, osittaisten välppien puhdistus ja vaihto on helppoa, ja kokoonpanoon pääsy on helppoa ilman erikoistyökaluja

Ylivertainen teho tertiäärikäsittely- ja uudelleenkäyttösovelluksille

​Xylem Leopold® Ultrascreen® -levysuodatin tuo ruostumattoman teräksen vahvuuden ja kestävyyden tertiäärikäsittely- ja uudelleenkäyttösovelluksiin.  Kalifornian osavaltion vesilain 22 kappaleen mukaan uudelleenkäyttöön enintään 16 gpm/ft2:n kuormituksella hyväksytty. Näin ollen sen hyväksytty kuormitus on suurempi kuin millään muulla levysuodattimella, jopa 2,5-kertainen muihin järjestelmiin verrattuna.  Ultrascreen-levysuodatin pystyy käsittelemään suurempaa kiintoainekuormitusta kuin mikään muu levysuodatin, jopa 150 mg/l tukkeutumatta (50–70 mg/l kangaslevysuodattimilla).  Sen on myös osoitettu täyttävän 22 kappaleen veden sameutta koskevat vaatimukset. Sen saavuttama sameusarvo on alle 2 NTU, kun tuloveden sameusarvo on jopa 20 NTU. 

Avaintekijä on ainutlaatuinen rakenne, joka ohjaa virtauksen kahden pyörivän teräsverkkoseulan väliin.  Jatkuva levyn pyöriminen tuo kiintoainekset kosketuksiin seulojen kanssa jyrkässä kulmassa, jolloin niihin jää kiinni jopa verkon silmäkokoa pienempiä partikkeleita.  Yksikkö on käytössä myös vastavirtahuuhtelun aikana ja tuo puhdistetun suodatinpinnan tulovirralle ja tasaa virtauksia loppupään suuntaan.  Ultrascreen-levysuodatin tehostaa kaiken tyyppisiä desinfiointimenetelmiä, vähentää kloorin tarvetta ja parantaa UV-läpäisevyyttä.

Ultrascreen-levysuodattimessa on useita säädettäviä ominaisuuksia. Sen ansiosta toiminta voidaan optimoida ja energiaa voidaan säästää mukauttamalla järjestelmää muuttuvien olosuhteiden mukaan säätämällä pyörimisnopeutta, huuhtelusyklin kestoa ja tuloveden tasoja syöttöalueilla.  Erittäin tehokas vastavirtahuuhtelu tarvitsee vain 0,5–2 % eteenpäin suuntautuvasta virtauksesta. Tämä vähentää pumppauskustannuksia ja lisää alkupään kuormitusta vain vähän.  Yhdessä suuren virtaaman ja kiintoaineiden kuormituskapasiteetin kanssa Ultrascreen-levysuodatin eliminoi huolet huippuvirtauksista tai tilapäisistä selkeytysaltaan häiriöistä.  Se pitää järjestelmän luotettavasti toiminnassa vaatimusten mukaisesti.

Helppo käyttää ja huoltaa, luokkansa alhaisimmat elinkaarikustannukset

Ultrascreen-levysuodatin on pienikokoinen, moduulirakenteinen ja "kytke ja käytä" -tyyppinen ratkaisu, joka tarvitsee vähän tilaa. Sen käyttöönottaminen on nopeaa ja helppoa.  Suuren hydraulisen kuormakapasiteettinsa ja käytönaikaisen vastavirtahuuhtelutoimintonsa (lisäyksiköitä ei tarvita virtaaman käsittelyyn vastavirtahuuhtelun aikana) ansiosta Ultrascreen-levysuodatin tarvitsee vähemmän yksiköitä nimellisvirtojen käsittelyyn, mikä alentaa rakennuskuluja.  Kompaktin rakenteen ja pienemmän tarvittavien yksiköiden määrän ansiosta se sopii erinomaisesti myös lisättäväksi olemassa oleviin laitoksiin, joissa on mukauduttava tiukempiin purkuvesivaatimuksiin.

Maanpäällisen asennuksen vuoksi se on helposti ja turvallisesti käsiteltävissä.  Kaikki osat ovat helposti ulottuvilla, ja työssä tarvitaan vain yksinkertaisia käsityökaluja.  Ruostumattomasta teräksestä valmistetut verkkolevyt ovat jaettuina kahdeksaan kevyeen lohkoon, minkä ansiosta ne on helppo irrottaa kemiallista puhdistusta tai vaihtamista varten.  Koska Ultrascreen-levysuodatin on tehty kestävästä ruostumattomasta teräksestä ja huollettavia levyjä on vähemmän, se vaatii hyvin vähän aikaa laitoksen hoitajilta, jolloin heille jää enemmän aikaa muihin tehtäviin. 

Ruostumattoman teräksen tuoman kestävyyden ansiosta verkkolevyt kestävät jopa 10 vuotta eli kaksi kertaa kangaslevyjä kauemmin.  Tärkeät osat, kuten akselilaakerit ja käyttöketjut, ovat käsittelyaltaan ulkopuolella poissa prosessivedestä. Tämä pidentää niiden käyttöikää.  Ultrascreen-levysuodatinta on helppo huoltaa ja se säilyy toimintakunnossa vuosia pitempään kuin mikään muu vertailukelpoinen järjestelmä. 

Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Vedensyöttö
Karja ja siipikarja Vedensyöttö
Suodatus
Jälkikäsittely Suodatus
Suodatus
Jälkikäsittely Suodatus
Jälkikäsittely
Uudelleenkäyttö Jälkikäsittely
Jätevesi
Asuinrakennukset Jätevesi
Jätevesi
Kunnallinen vesihuolto Jätevesi
Suodatus
Jälkikäsittely Suodatus
Jälkikäsittely
Uudelleenkäyttö Jälkikäsittely
Jätevesi
Asuinrakennukset Jätevesi
Jätevesi
Kunnallinen vesihuolto Jätevesi
Asiakirjat ja työkalut

Asiakirjat