It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt N-tekniikkapumput Flygt N-tekniikka N 3400

Yleiskuvaus Tekniset tiedot Suoritusarvokäyrät Lisävarusteet Toimialat ja sovellukset Asiakirjat ja työkalut
Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet
  • Huipputason jätevesipumppu N-tekniikalla
  • Jatkuva suuri teho ja jopa 25 %:n energiansäästö
  • Joustava moduulirakenne
  • Vahva ja luotettava

N-TEKNIIKKAJÄTEVESIPUMPPU

Flygt N-pumput tarttuvat kovimpiin haasteisiin ja saavat työn tehtyä. Jokainen osa on suunniteltu ja valmistettu niin, että ne pitävät tehon korkealla tasolla. Patentoidun N-tekniikan ja innovatiivisen itsestään puhdistuvan juoksupyörän ansiosta Flygt N-pumput tarjoavat suurimman kokonaistehon. Ne pienentävät sähkölaskua ja vähentävät suunnittelemattomista huolloista johtuvia kuluja. Se tuottaa täydellistä mielenrauhaa – ja isoja säästöjä pitkällä aikavälillä.

Suurin osa pumppuun päätyvästä kiintoaineksesta kulkee juoksupyörän läpi juoksupyörän siipien välistä. Jos aines tarttuu siiven johtoreunaan, se liukuu taaksepäin kaartuvaa pintaa pitkin kohti tuloaukon ulkokehää.

Itsepuhdistuvan mekanismin ansiosta pumppu pystyy pumppaamaan helposti jopa 8 prosentin lietepitoisuuksilla.

JOUSTAVA MODUULIRAKENNE

Tässä itsepuhdistuvassa pumpussa on innovatiivisia toimintoja, joiden ansiosta se on paras valinta useisiin sovelluksiin. Hydrauliikan moduulirakenteen ansiosta hydrauliikka voidaan räätälöidä lähes minkä tahansa käyttökohteen vaatimusten mukaan.

  • Vaihdettava kulumisrengas kahdesta materiaalista, harmaaraudasta tai Hard IronTM -teräksestä, eri käyttöolosuhteisiin
  • Juoksupyörä karkaistua harmaata valurautaa tavanomaisiin jätevesisovelluksiin
  • Hard Iron™ -juoksupyörä kuluttaviin ja syövyttäviin sovelluksiin
  • Lyhyt akselin ulkonema vähentää akselin taipumaa ja pidentää tiivisteen ja laakerin käyttöikää.
  • Moottori suunniteltu uppokäyttöön. Lämpö keskitetään staattorin ytimeen jäähdytysominaisuuksien parantamiseksi.
  • Mekaaninen kaksoistiivistejärjestelmä koostuu kahdesta mekaanisesta akselitiivisteestä, jotka toimivat itsenäisesti ja tarjoavat kaksinkertaisen suojauksen. Saatavissa volframikarbidista (WCCR) tai piikarbidista (SiC) valmistettuina pumpattavan aineen mukaan.
  • Erityisesti uppokäyttöön kehitetty SUBCAB®-moottorikaapeli.
  • Joustava jäähdytysjärjestelmä, esim. suljettu jäähdytysjärjestelmä, väliainejäähdytteisenä tai ulkoisella jäähdytyksellä.

Märkä tila (P)

Märkä tila (P)

Puolikiinteä uppopumppukokoonpano. Märän tilan kokoonpano, jossa pumppu on asennettuna kaksoisohjauskiskoille ja jossa on automaattinen yhteys tyhjennysputkeen​.

Siirrettävä (S)

Siirrettävä (S)

Siirrettävä uppopumppukokoonpano. Siirrettävä pumppu, jossa on letkuliitos tai laippa tyhjennysputkeen liittämistä varten.​

Kuiva pystykokoonpano (T)

Kuiva pystykokoonpano (T)

Pysty, kiinteä, kuiva pumppukokoonpano. Uppopumppu asennetaan kuivaan tilaan laippaliitännällä imu- ja tyhjennysputkistoon​.

Kuiva kokoonpano (Z)

Kuiva kokoonpano (Z)

Vaaka, kiinteä, kuiva pumppukokoonpano. Uppopumppu asennetaan kuivaan tilaan laippaliitännällä imu- ja tyhjennysputkistoon​.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

50 Hz
60 Hz
Metrinen
US
 
 
Pump
N 3400 3-vaiheinen 10 napaa 1070 50 Hz US
N 3400 3-vaiheinen 12 napaa 1270 50 Hz US
N 3400 3-vaiheinen 8 napaa 870 50 Hz US
N 3400 3-vaiheinen 6 napaa 670 50 Hz US
N 3400 3-vaiheinen 10 napaa 1070 50 Hz Metri
N 3400 3-vaiheinen 12 napaa 1270 50 Hz Metri
N 3400 3-vaiheinen 8 napaa 870 50 Hz Metri
N 3400 3-vaiheinen 6 n 670 50 Hz Metri
N 3400 3-vaiheinen 14 napaa 1470 60 Hz US
N 3400 3-vaiheinen 10 napaa 1070 60 Hz US
N 3400 3-vaiheinen 12 napaa 1270 60 Hz US
N 3400 3-vaiheinen 8 napaa 870 60 Hz US
N 3400 3-vaiheinen 6 napaa 670 60 Hz US
N 3400 3-vaiheinen 14 napaa 1470 60 Hz Metri
N 3400 3-vaiheinen 10 napaa 1070 60 Hz Metri
N 3400 3-vaiheinen 12 napaa 1270 60 Hz Metri
N 3400 3-vaiheinen 8 napaa 870 60 Hz Metri
N 3400 3-vaiheinen 6 napaa 670 60 Hz Metri
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
10
12
8
6
10
12
8
6
14
10
12
8
6
14
10
12
8
6
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
15 3/4 inch
15 3/4 inch
15 3/4 inch
15 3/4 inch
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
15 3/4 inch
15 3/4 inch
15 3/4 inch
15 3/4 inch
15 3/4 inch
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
i) Rated power
53.6 hp - 80.5 hp
40.2 hp - 53.6 hp
73.8 hp - 167.6 hp
187.7 hp - 415.7 hp
40 kW - 60 kW
30 kW - 40 kW
55 kW - 125 kW
140 kW - 310 kW
60 hp
90 hp - 135 hp
45 hp - 90 hp
135 hp - 240 hp
385 hp - 470 hp
44.7 kW
67.1 kW - 100.7 kW
33.6 kW - 67.1 kW
100.7 kW - 179 kW
287.1 kW - 350.5 kW
j) Rated currents @400V
88 A - 138 A
77 A - 108 A
109 A - 256 A
266 A - 590 A
88 A - 138 A
77 A - 108 A
109 A - 256 A
266 A - 590 A
156 A - 259 A
204 A - 355 A
565 A - 665 A
156 A - 259 A
204 A - 355 A
565 A - 665 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
e) Motor efficiency class
Suoritusarvokäyrät

Suoritusarvokäyrät

50 Hz
60 Hz
Metrinen
US
N 3400 3-vaiheinen 10 napaa 1070 50 Hz US
N 3400 3-vaiheinen 12 napaa 1270 50 Hz US
N 3400 3-vaiheinen 8 napaa 870 50 Hz US
N 3400 3-vaiheinen 6 napaa 670 50 Hz US
N 3400 3-vaiheinen 10 napaa 1070 50 Hz Metri
N 3400 3-vaiheinen 12 napaa 1270 50 Hz Metri
N 3400 3-vaiheinen 8 napaa 870 50 Hz Metri
N 3400 3-vaiheinen 6 n 670 50 Hz Metri
N 3400 3-vaiheinen 14 napaa 1470 60 Hz US
N 3400 3-vaiheinen 10 napaa 1070 60 Hz US
N 3400 3-vaiheinen 12 napaa 1270 60 Hz US
N 3400 3-vaiheinen 8 napaa 870 60 Hz US
N 3400 3-vaiheinen 6 napaa 670 60 Hz US
N 3400 3-vaiheinen 14 napaa 1470 60 Hz Metri
N 3400 3-vaiheinen 10 napaa 1070 60 Hz Metri
N 3400 3-vaiheinen 12 napaa 1270 60 Hz Metri
N 3400 3-vaiheinen 8 napaa 870 60 Hz Metri
N 3400 3-vaiheinen 6 napaa 670 60 Hz Metri
Lisävarusteet

Lisävarusteet

Lisävarusteet

Uppopumppujen nostojärjestelmä

  • Flygtin nostojärjestelmät helpottavat uppopumppujen nostoa
  • Nopea pumpun asennus yhdellä jatkuvalla nostoliikkeellä
  • Pumppu on helppo paikantaa myös upotettuna
  • Kaikki Flygtin nostolaitteet ovat testattuja ja CE-merkittyjä

 

Huoltokärry ja kiskot, vaakasuora kuivapumppuasennus

  • Helppo pääsy huoltoa varten vaakasuoraan kuiva-asennetuissa pumpuissa, Flygt-mallit 3153–3315 
  • Jokaisen pumpun alla sijaitsevat huoltokärry ja kiskot
  • Moottori- ja juoksupyöräyksikkö vedetään pois pumpun kotelosta
Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Hiili
Energia ja sähkö Hiili
Ydinvoima
Energia ja sähkö Ydinvoima
Ohitus- ja varapumppausratkaisut
Teollisuus yleisesti. Ohitus- ja varapumppausratkaisut
Kuivatelakan tyhjennys
Satamat ja laivaus Kuivatelakan tyhjennys
Kuivatelakan tyhjennys
Kaupallinen laivanrakennus Kuivatelakan tyhjennys
Vedenotto
Tuotanto Vedenotto
Jäteveden pumppaus
Uudelleenkäyttö Jäteveden pumppaus
Ohituspumppaus
Jätevesi Ohituspumppaus
Jätevesipumput
Jätevesi Jätevesipumput
Lietteen pumppaus
Jätevesi > Lietteenkäsittely Lietteen pumppaus
Juomavesi
Puhdas vesi Juomavesi
Sekaviemärit
Sade- ja tulvavesi Sekaviemärit
Huleveden käsittely
Sade- ja tulvavesi Huleveden käsittely
Tulvantorjunta
Sade- ja tulvavesi Tulvantorjunta
Avolouhos
Kaivokset Avolouhos
Sade- ja tulvavesi
Kunnallinen vesihuolto Sade- ja tulvavesi
Puhdas vesi
Kunnallinen vesihuolto Puhdas vesi
Jätevesi
Kunnallinen vesihuolto Jätevesi
Jäteveden uusiokäyttö
Kunnallinen vesihuolto Jäteveden uusiokäyttö
Paineenkorotus
Vesilaitteet ja -kohteet Paineenkorotus
Vesilaitteet ja -kohteet
Uima-altaat ja vapaa-ajan kohteet Vesilaitteet ja -kohteet
Asiakirjat ja työkalut

Asiakirjat ja työkalut

Interaktiiviset työkalut

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Brochure

Asiakirjat