It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygtin leikkuripumput Flygt-leikkuripumppu F 3202

Yleiskuvaus Tekniset tiedot Suoritusarvokäyrät Toimialat ja sovellukset Asiakirjat ja työkalut
Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet
  • Huipputason N-tekniikka ja innovatiivinen virtauksenohjain
  • Leikkaa sitkeitä kiintoaineita
  • Hyötysuhde säilyy
  • Vähemmän suunnittelemattomia huoltokäyntejä
  • Vahva ja luotettava

JÄTEVESILEIKKURIPUMPPU N-TEKNIIKALLA

Flygt F 3202-pumpussa käytetään patentoitua Flygt N-tekniikkaa, joka on tunnettu itsepuhdistuvuusominaisuuksistaan ja erinomaisesta, kestävästä tehostaan. Leikkuripumpun suorituskyky on vertaansa vailla. Se käsittelee kaiken, mitä viemäriin menee – niin muovipullot ja puumateriaalin kuin vaatteet ja muut jätteet.

Flygt F -pumpuissa on patentoitu Flygt N -juoksupyörä, joka pyörii virtauksenohjaimen sisällä. Tämä pyörimisliike leikkaa kaikenlaiset vaikeasti pumpattavat kiintoainekset, kuten kuitumateriaalit, tekstiilit ja muut jätteet, pieniksi, helposti pumpattaviksi kappaleiksi. Todistetusti erinomainen Flygtin F-pumppu on osoittautunut verrattoman luotettavaksi käytössä ympäri maailman.

Kustannustehokas käyttö 

Flygt F 3202 -pumppu siirtää sitkeitä kiintoaineksia ja alentaa käyttö- ja huoltokustannuksia. Energiatehokkaat pumppumme toimivat jatkuvasti ja niiden hydraulinen teho säilyy äärimmäisissäkin olosuhteissa esimerkiksi seuraavissa vaativissa käyttökohteissa:

  • Raskaat jätevesisovellukset
  • Elintarviketeollisuuslaitokset
  • Sellu- ja paperitehtaat
  • Vaativa lietteen pumppaus
  • Vesiviljely
  • Maatalouslaitokset
  • Vankilat
  • Julkiset laitokset

TEHTY KESTÄMÄÄN

  • Vaihdettava virtauksenohjain, joka on valmistettu Hard-Iron™-materiaalista, sopii vaativiin jätevesisovelluksiin, joissa tarvitaan leikkuutoimintoa
  • Hard Iron™ -juoksupyörä sopii leikkuutarpeisiin ja on poikkeuksellisen kulutuksenkestävä vaativissa jätevesisovelluksissa
  • Lyhyt akselin ulkonema vähentää akselin taipumaa ja pidentää tiivisteen ja laakerin käyttöikää.
  • Moottori suunniteltu uppokäyttöön. Lämpö keskitetään staattorin ytimeen jäähdytysominaisuuksien parantamiseksi.
  • Plug-in™-tiiviste ja Active Seal™ -järjestelmä yhdessä helposti käsiteltävässä yksikössä eliminoivat virheelliseen asennukseen ja huolimattomaan käsittelyyn liittyvät riskit. Saatavissa volframikarbidista (WCCR) tai piikarbidista (SiC) valmistettuina pumpattavan aineen mukaan.
  • Erityisesti uppokäyttöä varten suunniteltu SUBCAB®-moottorikaapeli.
  • Joustava jäähdytysjärjestelmä: suljettu jäähdytysjärjestelmä, väliainejäähdytteinen tai ulkoisella jäähdytyksellä, sopii useisiin erilaisiin tilanteisiin

Märkä tila (P)

Märkä tila (P)

Puolikiinteä uppopumppukokoonpano. Märän tilan kokoonpano, jossa pumppu on asennettuna kaksoisohjauskiskoille ja jossa on automaattinen yhteys tyhjennysputkeen​.

Siirrettävä (S)

Siirrettävä (S)

Siirrettävä uppopumppukokoonpano. Siirrettävä pumppu, jossa on letkuliitos tai laippa tyhjennysputkeen liittämistä varten.​

Kuiva pystykokoonpano (T)

Kuiva pystykokoonpano (T)

Pysty, kiinteä, kuiva pumppukokoonpano. Uppopumppu asennetaan kuivaan tilaan laippaliitännällä imu- ja tyhjennysputkistoon​.

Kuiva kokoonpano (Z)

Kuiva kokoonpano (Z)

Vaaka, kiinteä, kuiva pumppukokoonpano. Uppopumppu asennetaan kuivaan tilaan laippaliitännällä imu- ja tyhjennysputkistoon​.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

50 Hz
60 Hz
Metrinen
US
 
 
Pump
D 3202 HT 3-vaiheinen 4 napaa 50 Hz US
D 3202 MT 3-vaiheinen 4 napaa 50 Hz US
F 3202 MT 3-vaiheinen 6 n 50 Hz US
D 3202 SH 3-vaiheinen 2 napaa 50 Hz US
D 3202 HT 3-vaiheinen 4 napaa 50 Hz Metri
D 3202 MT 3-vaiheinen 4 napaa 50 Hz Metri
F 3202 MT 3-vaiheinen 6 n 50 Hz Metri
D 3202 SH 3-vaiheinen 2 napaa 50 Hz Metri
D 3202 HT 3-vaiheinen 4 napaa 60 Hz US
F 3202 MT 3-vaiheinen 6 n 60 Hz US
D 3202 HT 3-vaiheinen 4 napaa 60 Hz Metri
F 3202 MT 3-vaiheinen 6 n 60 Hz Metri
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
4
4
6
2
4
4
6
2
4
6
4
6
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
5 7/8 inch
7 7/8 inch
7 7/8 inch
3 15/16 inch
150 mm
200 mm
200 mm
100 mm
5 7/8 inch
7 7/8 inch
150 mm
200 mm
i) Rated power
40.2 hp - 60.3 hp
40.2 hp - 60.3 hp
29.5 hp - 49.6 hp
42.9 hp - 63 hp
30 kW - 45 kW
30 kW - 45 kW
22 kW - 37 kW
32 kW - 47 kW
45 hp - 70 hp
35 hp - 60 hp
33.6 kW - 52.2 kW
26.1 kW - 44.7 kW
j) Rated currents @400V
56 A - 82 A
56 A - 82 A
44 A - 72 A
56 A - 83 A
56 A - 82 A
56 A - 82 A
44 A - 72 A
56 A - 83 A
51 A - 72 A
51 A - 72 A
e) Motor efficiency class
Suoritusarvokäyrät

Suoritusarvokäyrät

50 Hz
60 Hz
Metrinen
US
D 3202 HT 3-vaiheinen 4 napaa 50 Hz US
D 3202 MT 3-vaiheinen 4 napaa 50 Hz US
F 3202 MT 3-vaiheinen 6 n 50 Hz US
D 3202 SH 3-vaiheinen 2 napaa 50 Hz US
D 3202 HT 3-vaiheinen 4 napaa 50 Hz Metri
D 3202 MT 3-vaiheinen 4 napaa 50 Hz Metri
F 3202 MT 3-vaiheinen 6 n 50 Hz Metri
D 3202 SH 3-vaiheinen 2 napaa 50 Hz Metri
D 3202 HT 3-vaiheinen 4 napaa 60 Hz US
F 3202 MT 3-vaiheinen 6 n 60 Hz US
D 3202 HT 3-vaiheinen 4 napaa 60 Hz Metri
F 3202 MT 3-vaiheinen 6 n 60 Hz Metri
Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Asiakirjat ja työkalut

Asiakirjat ja työkalut

Interaktiiviset työkalut

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.