It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt-kanavajuoksupyöräpumput C 3300

Yleiskuvaus Tekniset tiedot Suoritusarvokäyrät Toimialat ja sovellukset Asiakirjat ja työkalut
Yleiskuvaus

Vuokrattavissa

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet
  • Korkea hyötysuhde
  • Erinomainen korroosionkesto
  • Erinomaiset virtaaman läpäisyominaisuudet
  • Moottoreissa suuri tehon tiheys
  • Vahva ja luotettava

RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETTU KANAVAJUOKSUPYÖRÄPUMPPU SYÖVYTTÄVILLE AINEILLE

Flygt C 3300 kuljettaa syövyttäviä aineita helposti kunnallisessa ja teollisessa jätevesikäytössä seuraavilla aloilla:

  • Kemianteollisuus
  • Elintarviketeollisuus
  • Lääketeollisuus
  • Tekstiiliteollisuus

Flygt C 3300 on valmistettu ruostumattomasta AISI 329 -teräksestä ja suunniteltu suurinta mahdollista luotettavuutta varten. Siinä on kaksisiipinen juoksupyörä, jonka virtauksen läpipäästöominaisuudet ovat erinomaiset, mikä vähentää juoksupyöräkanavien tukkeutumisriskiä. Kapea rako vaihdettavien kulutusrenkaiden välillä takaa korkean hyötysuhteen.

KESTÄVÄ JA LUOTETTAVA RAKENNE

  • Pumpun materiaali kestää nesteitä, joiden pH-arvo on 2–14
  • Lyhyt akselin ulkonema vähentää akselin taipumaa ja pidentää tiivisteen ja laakerin käyttöikää.
  • Ruostumattomasta duplex-teräksestä valmistettu akseli takaa mahdollisimman suuren lujuuden ja korroosionkestävyyden
  • Moottori suunniteltu uppokäyttöön. Lämpö keskitetään staattorin ytimeen jäähdytysominaisuuksien parantamiseksi.
  • Valurautaa. Vahva ja kestävä.
  • Mekaaninen kaksoistiivistejärjestelmä. Kaksi mekaanista akselitiivisteparia toimivat itsenäisesti kaksoisvarmistuksen takaamiseksi. Saatavilla piikarbidista (SiC) valmistettuna syövyttävien aineiden pumppaamiseen.
  • Erityisesti jätevesisovelluksia varten suunniteltu SUBCAB®-moottorikaapeli

Märkä tila (P)

Märkä tila (P)

Puolikiinteä uppopumppukokoonpano. Märän tilan kokoonpano, jossa pumppu on asennettuna kaksoisohjauskiskoille ja jossa on automaattinen yhteys tyhjennysputkeen​.

Siirrettävä (S)

Siirrettävä (S)

Siirrettävä uppopumppukokoonpano. Siirrettävä pumppu, jossa on letkuliitos tai laippa tyhjennysputkeen liittämistä varten.​

Kuiva pystykokoonpano (T)

Kuiva pystykokoonpano (T)

Pysty, kiinteä, kuiva pumppukokoonpano. Uppopumppu asennetaan kuivaan tilaan laippaliitännällä imu- ja tyhjennysputkistoon​.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

50 Hz
60 Hz
Metrinen
US
 
 
Pump
C 3300 HT 3-vaiheinen 4 napaa 50 Hz US
C 3300 MT 3-vaiheinen 6 n 50 Hz US
C 3300 HT 3-vaiheinen 4 napaa 50 Hz Metri
C 3300 MT 3-vaiheinen 6 n 50 Hz Metri
C 3300 HT 3-vaiheinen 4 napaa 60 Hz US
C 3300 MT 3-vaiheinen 6 n 60 Hz US
C 3300 HT 3-vaiheinen 4 napaa 60 Hz Metri
C 3300 MT 3-vaiheinen 6 n 60 Hz Metri
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
4
6
4
6
4
6
4
6
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
5 7/8 inch
9 13/16 inch
150 mm
250 mm
5 7/8 inch
9 13/16 inch
150 mm
250 mm
i) Rated power
53.6 hp - 72.4 hp
59 hp
40 kW - 54 kW
44 kW
60 hp - 88 hp
75 hp
44.7 kW - 65.6 kW
55.9 kW
j) Rated currents @400V
78 A - 100 A
82 A
78 A - 100 A
82 A
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
a) Impeller material
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Standard
Standard
Standard
Standard
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Suoritusarvokäyrät

Suoritusarvokäyrät

50 Hz
60 Hz
Metrinen
US
C 3300 HT 3-vaiheinen 4 napaa 50 Hz US
C 3300 MT 3-vaiheinen 6 n 50 Hz US
C 3300 HT 3-vaiheinen 4 napaa 50 Hz Metri
C 3300 MT 3-vaiheinen 6 n 50 Hz Metri
C 3300 HT 3-vaiheinen 4 napaa 60 Hz US
C 3300 MT 3-vaiheinen 6 n 60 Hz US
C 3300 HT 3-vaiheinen 4 napaa 60 Hz Metri
C 3300 MT 3-vaiheinen 6 n 60 Hz Metri
Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Asiakirjat ja työkalut

Interaktiiviset työkalut

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Asiakirjat

Flygt C-pumps 3068-3800