It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt-kanavajuoksupyöräpumput Flygt-kanavajuoksupyöräpumppu C 3045

Yleiskuvaus Tekniset tiedot Suoritusarvokäyrät Toimialat ja sovellukset Asiakirjat ja työkalut
Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet
  • Korkea hyötysuhde
  • Erinomaiset virtaaman läpäisyominaisuudet
  • Suuri moottoreiden tehotiheys
  • Vahva ja luotettava

JÄTEVESIKANAVAJUOKSUPYÖRÄPUMPPU

Vuosien varrella klassinen C-pumppu on osoittautunut sekä luotettavaksi että kestäväksi. Flygt C -mallisto kattaa suuren kapasiteettialueen, ja on suunniteltu käsittelemään monenlaisia aineita.

C 3045 -pumpussa on suljettu yksisiipinen juoksupyörä. Sen virtauksen läpipäästöominaisuudet ovat erinomaiset, mikä pienentää juoksupyöräkanavan tukkeutumisriskiä. Kapea rako vaihdettavien kulutusrenkaiden välillä takaa korkean hyötysuhteen.

KESTÄVÄ JA LUOTETTAVA RAKENNE

  • Lyhyt akselinpää. Vähentää akselin poikkeamaa ja pidentää tiivisteen ja laakerin käyttöikää.
  • Moottori suunniteltu uppokäyttöön. Lämpö keskitetään staattorin ytimeen jäähdytysominaisuuksien parantamiseksi.
  • Martensiittisestä ruostumattomasta teräksestä valmistettu akseli antaa maksimaalisen vahvuuden ja korroosionkestävyyden
  • Mekaaninen kaksoistiivistejärjestelmä. Kaksi mekaanista akselitiivisteparia toimivat itsenäisesti kaksoisvarmistuksen takaamiseksi. Saatavissa volframikarbidista (WCCR) tai piikarbidista (SiC) valmistettuina pumpattavan aineen mukaan.
  • Griplock™-tiivistejärjestelmä. Varma akselin lukitus, ei kumiosiin kohdistuvaa kitkaa, ei vaarnaruuveja eikä akselivaurioita.
  • Erityisesti uppokäyttöön suunniteltu SUBCAB®-moottorikaapeli

Märkä tila (P)

Märkä tila (P)

Puolikiinteä uppopumppukokoonpano. Märän tilan kokoonpano, jossa pumppu on asennettuna kaksoisohjauskiskoille ja jossa on automaattinen yhteys tyhjennysputkeen​.

Siirrettävä (F)

Siirrettävä (F)

Vapaasti seisova, puolikiinteä, uppopumppukokoonpano. Vapaasti seisova pumppu liitännällä tyhjennysletkuun tai putkeen kaivoihin, joissa on rajallisesti tilaa.

Siirrettävä (S)

Siirrettävä (S)

Siirrettävä uppopumppukokoonpano. Siirrettävä pumppu, jossa on letkuliitos tai laippa tyhjennysputkeen liittämistä varten.​

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

50 Hz
60 Hz
Metrinen
US
 
 
Pump
C 3045 HT 1-vaiheinen 2 napaa 50 Hz US
C 3045 HT 3-vaiheinen 2 napaa 50 Hz US
C 3045 HT 1-vaiheinen 2 napaa 50 Hz Metri
C 3045 HT 3-vaiheinen 2 napaa 50 Hz Metri
C 3045 HT 1-vaiheinen 2 napaa 60 Hz US
C 3045 HT 3-vaiheinen 2 napaa 60 Hz US
C 3045 HT 1-vaiheinen 2 napaa 60 Hz Metri
C 3045 HT 3-vaiheinen 2 napaa 60 Hz Metri
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
2
2
2
2
2
2
2
2
h) Phase
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
d) Discharge outlet diameter
1 15/16 inch
1 15/16 inch
50 mm
50 mm
1 15/16 inch
1 15/16 inch
50 mm
50 mm
i) Rated power
1 hp
1.6 hp
0.75 kW
1.2 kW
1.1 hp
1.8 hp
0.82 kW
1.3 kW
j) Rated currents @400V
8.7 A
2.8 A
8.7 A
2.8 A
5.3 A
5.2 A
5.3 A
5.2 A
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Suoritusarvokäyrät

Suoritusarvokäyrät

50 Hz
60 Hz
Metrinen
US
C 3045 HT 1-vaiheinen 2 napaa 50 Hz US
C 3045 HT 3-vaiheinen 2 napaa 50 Hz US
C 3045 HT 1-vaiheinen 2 napaa 50 Hz Metri
C 3045 HT 3-vaiheinen 2 napaa 50 Hz Metri
C 3045 HT 1-vaiheinen 2 napaa 60 Hz US
C 3045 HT 3-vaiheinen 2 napaa 60 Hz US
C 3045 HT 1-vaiheinen 2 napaa 60 Hz Metri
C 3045 HT 3-vaiheinen 2 napaa 60 Hz Metri
Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Asiakirjat ja työkalut

Interaktiiviset työkalut

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Brochures

Compact Wastewater Pumps Brochure