Godwin Heidra -sarja Godwin Heidra 80HH

Yleiskuvaus Tekniset tiedot Toimialat ja sovellukset Asiakirjat ja työkalut ;
Yleiskuvaus

Vuokrattavissa

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet
  • Mekaaninen nestekylpykaksoistiiviste, joka mahdollistaa rajoittamattoman kuivakäynnin
  • Hammaspyörämoottorin kytkennät SAE-vakiolaipalla ja akselilla
  • Avoimet kiintoainesta siirtävät juoksupyörät, joissa on vaihdettavat kulumislevyt
  • Turvallinen pumppupää, joka minimoi sähköiskun tai räjähdyksen vaaran

Hydrauliikkauppopumppu suurella nostokorkeudella

Kun imukorkeus ylittää 8,5 m, Heidra®-pumput jatkavat siitä, mihin Dri-Prime®-pumppujen käyttöalue loppuu.

Godwin Heidra 80HH on äärimmäisen vahva, mutta silti pienikokoinen pumppu, jonka enimmäisvirtaama on 89 m³/t ja jonka enimmäisnostokorkeus on 64 m.

Se pystyy käsittelemään kiintoaineksia, joiden halkaisija on enintään 25 mm. Mekaanisen nestekylpytiivisteen ansiosta pumppu voi käydä kuivana, joten se sopii erinomaisesti vaativiin vedenpoistosovelluksiin, joissa tarvitaan kiintoainesten käsittelyä.​ 

Se on hydrauliikkauppopumppu, joka on valmis tehtävään kuin tehtävään – missä tahansa.

DIESEL- TAI SÄHKÖVOIMAYKSIKÖITÄ SAATAVILLA

Godwin Heidrat ovat erilliskäyttöön tarkoitettuja dieselmoottorikäyttöisiä pumppuja, joita voidaan käyttää kaukaisimmissakin kohteissa. Lisäksi kaikki dieselmoottorit täyttävät viimeisimmät päästömääräykset. 

Heidra-pumppuihimme on saatavissa myös sähkömoottoriyksikkö. Sähkökäyttöisiä pumppuja käytettäessä ei tarvita polttoaineen täyttöä, moottorin huollon tarve on vähäisempi ja hankkeen hiilijalanjälki pienempi. Saatavana pehmeällä käynnistyksellä sekä nopeuden hallintaan tarkoitetulla ja taajuusmuuttajalla (VFD).

Vaihtoehdot: 
  • ​Diesel- tai sähkökäyttö
  • Jalustalle asennus tai maantieperävaunu 
  • Vaimennetut kotelot

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Pumpend
Malli 15
Discharge Ø (in) Pumpend
3 " 125# ANSI B16.1
Hydraulic Motor Type
Gear
Hydraulic Motor Disp. (CC)
48.8 CC
Max. Solids Handling (in) Pumpend
1.0"
Discharge Ø [mm] (in) Pumpend
[75] (3)
Max. Solids Handling [mm] (in) Pumpend
[25] (1)
Drive Pressure (bar)
250
Consumed Power [kW] (hp) Pumpend
[6 to 8] (46 to 61)
Diesel Power Pack
Malli 15
Drive Pressure (PSI) Diesel Power Pack
3500 psi
Hydraulic Pump Type Diesel Power Pack
Gear
Hydraulic Pump Disp. (CC) Diesel Power Pack
58.5 CC
Rating [hp] Diesel Power Pack
74 HP
Standard Mount Diesel Power Pack
Trailer
Power Pack Model
GHPU30
Critical / Quiet Enclosure
Malli 15
Noise Level @ 30' (dBA)
68
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Skid
dB(A) at 7 m
77
Electric Power Pack 50 Hz
Malli 15
Rating [kW] Electric 50 Hz Power Pack
75
Rated Current [A] Electric 50 Hz Power Pack
131
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz Power Pack
400/3~
Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Asiakirjat ja työkalut

Asiakirjat ja työkalut

Asiakirjat

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.