Godwin Heidra -sarja Godwin Heidra 250

Yleiskuvaus Tekniset tiedot Toimialat ja sovellukset Asiakirjat ja työkalut ;
Yleiskuvaus

Vuokrattavissa

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet
  • Mekaaninen kaksoistiiviste (sisätiiviste piikarbidia ja hiili- tai keraaminen ulkotiiviste) omassa puhdasöljykylvyssä, joka mahdollistaa rajoittamattoman kuivakäynnin
  • Hammaspyörämoottorin kytkennät SAE-vakiolaipalla ja akselilla, mikä mahdollistaa helpon kytkennän suoraan laakeripukkiin
  • Avoimet kiintoainesta siirtävät juoksupyörät, joissa on vaihdettavat kulumislevyt
  • Vakiojuoksupyörärakenne yleiseen pumppaukseen ja lietteelle
  • Turvallinen pumppupää, joka minimoi sähköiskun tai räjähdyksen vaaran

Hydraulinen uppopumppu

Kun imukorkeus ylittää 8,5 m, Heidra®-pumput jatkavat siitä, mihin Dri-Prime®-pumppujen käyttöalue loppuu.

Godwin Heidra 250 -hydrauliikkauppopumppu on äärimmäisen tehokas, mutta silti pienikokoinen pumppu, jonka enimmäisvirtauskapasiteetti on 648 m³/t ja enimmäisnostokorkeus on 39 m.

Se pystyy käsittelemään kiintoaineksia, joiden halkaisija on enintään 75 mm. Mekaanisen nestekylpytiivisteen ansiosta pumppu voi käydä kuivana, joten se sopii erinomaisesti suurivolyymisiin viemäriohitussovelluksiin, joissa imukorkeus on yli 8,5 m.   

Se on hydrauliikkauppopumppu, joka on valmis tehtävään kuin tehtävään – missä tahansa.

DIESEL- TAI SÄHKÖVOIMAYKSIKÖITÄ SAATAVILLA

Godwin Heidrat ovat erilliskäyttöön tarkoitettuja dieselmoottorikäyttöisiä pumppuja, joita voidaan käyttää kaukaisimmissakin kohteissa. Lisäksi kaikki dieselmoottorit täyttävät viimeisimmät päästömääräykset. 

Heidra-pumppuihimme on saatavissa myös sähkömoottoriyksikkö. Sähkökäyttöisiä pumppuja käytettäessä ei tarvita polttoaineen täyttöä, moottorin huollon tarve on vähäisempi ja hankkeen hiilijalanjälki pienempi. Saatavana pehmeällä käynnistyksellä sekä nopeuden hallintaan tarkoitetulla ja taajuusmuuttajalla (VFD).

Vaihtoehdot: 

  • ​Diesel- tai sähkökäyttö
  • Jalustalle asennus tai maantieperävaunu
  • Vaimennetut kotelot ​

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Pumpend
Malli 13
Malli 8
Discharge Ø (in) Pumpend
8 " 125# ANSI B16.1
Hydraulic Motor Type
Piston
Piston
Hydraulic Motor Disp. (CC)
90.0 CC
Max. Solids Handling (in) Pumpend
3.0"
Discharge Ø [mm] (in) Pumpend
[250] (10)
Max. Solids Handling [mm] (in) Pumpend
[75] (3)
Drive Pressure (bar)
250
Consumed Power [kW] (hp) Pumpend
[15 to 63] (20 to 85)
Diesel Power Pack
Malli 13
Malli 8
Drive Pressure (PSI) Diesel Power Pack
4000 psi
Hydraulic Pump Type Diesel Power Pack
Piston
Hydraulic Pump Disp. (CC) Diesel Power Pack
100.0 CC
Rating [hp] Diesel Power Pack
155 HP
Standard Mount Diesel Power Pack
Skid
Skid
Power Pack Model
GHPU50
Critical / Quiet Enclosure
Malli 13
Malli 8
Noise Level @ 30' (dBA)
69
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Skid
Skid
dB(A) at 7 m
77
Electric Power Pack 50 Hz
Malli 13
Malli 8
Rating [kW] Electric 50 Hz Power Pack
110
Rated Current [A] Electric 50 Hz Power Pack
191
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz Power Pack
400/3~
Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Ohituspumppaukset
Työmaasovellukset Ohituspumppaukset
Tuotteiden siirto
Tuotannon loppuvaihe Tuotteiden siirto
Tehostettu öljyntuotanto
Perinteinen tuotanto Tehostettu öljyntuotanto
Huleveden käsittely
Sade- ja tulvavesi Huleveden käsittely
Juomavesi
Puhdas vesi Juomavesi
Tulvaveden hätätyhjennys
Sade- ja tulvavesi Tulvaveden hätätyhjennys
Kuivatelakan tyhjennys
Kaupallinen laivanrakennus Kuivatelakan tyhjennys
Lietteen pumppaus
Jätevesi > Lietteenkäsittely Lietteen pumppaus
Sekaviemärit
Sade- ja tulvavesi Sekaviemärit
Vedenpoisto
Tuotanto Vedenpoisto
Jätevesipumput
Jätevesi Jätevesipumput
Ohituspumppaus
Jätevesi Ohituspumppaus
Vedenotto
Tuotanto Vedenotto
Vedenpoisto
Avolouhos Vedenpoisto
Kuivatelakan tyhjennys
Satamat ja laivaus Kuivatelakan tyhjennys
Ohitus- ja varapumppausratkaisut
Teollisuus yleisesti. Ohitus- ja varapumppausratkaisut
Virtojen ohjaaminen
Työmaasovellukset Virtojen ohjaaminen
Tulvaveden hätätyhjennys
Työmaasovellukset Tulvaveden hätätyhjennys
Alusten vedenpoisto
Satamat ja laivaus Alusten vedenpoisto
Merirakennus
Rakentaminen Merirakennus
Työmaasovellukset
Rakentaminen Työmaasovellukset
Avolouhos
Kaivokset Avolouhos
Vedenpoisto
Maan alla Vedenpoisto
Maan alla
Kaivokset Maan alla
Sade- ja tulvavesi
Kunnallinen vesihuolto Sade- ja tulvavesi
Puhdas vesi
Kunnallinen vesihuolto Puhdas vesi
Jätevesi
Kunnallinen vesihuolto Jätevesi
Tuotannon loppuvaihe
Öljy ja kaasu Tuotannon loppuvaihe
Perinteinen tuotanto
Öljy ja kaasu Perinteinen tuotanto
Työmaan kuivanapito
Työmaasovellukset Työmaan kuivanapito
Asiakirjat ja työkalut

Asiakirjat ja työkalut

Asiakirjat

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.