Godwin Heidra -sarja Godwin Heidra 200SG

Yleiskuvaus Tekniset tiedot Toimialat ja sovellukset Asiakirjat ja työkalut ;
Yleiskuvaus

Vuokrattavissa

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet
  • Hydraulinen lieteportti sekoitustoimintoa varten ennen pumppausta
  • Mekaaninen nestekylpykaksoistiiviste, joka mahdollistaa rajoittamattoman kuivakäynnin
  • Hammaspyörämoottorin kytkennät SAE-vakiolaipalla ja akselilla
  • Avoimet kiintoainesta siirtävät juoksupyörät, joissa on vaihdettavat kulumislevyt
  • Turvallinen pumppupää, joka minimoi sähköiskun tai räjähdyksen vaaran

Hydrauliikkauppopumppu lieteporttisekoittimella

Kun imukorkeus ylittää 8,5 m, Heidra®-pumput jatkavat siitä, mihin Dri-Prime®-pumppujen käyttöalue loppuu.

The Heidra 200 SG pystyy täyttämään erilaiset virtaus- ja nostokorkeusvaatimukset. Sen enimmäisvirtauskapasiteetti on 691 m³/t ja sen dynaaminen kokonaisnostokorkeus on 40 m.

Se pystyy käsittelemään kiintoaineksia, joiden halkaisija on enintään 75 mm.

Kauko-ohjatun lieteportin avulla pumppu voi toimia sekoittimena, kun pumpataan paksua, sitkeää, kiintoainesta sisältävää lietettä kuten jätevedenpuhdistamoiden mädättämöissä, ympäristön puhdistuksessa ja jalostamojen API-separaattoreissa esiintyvää lietettä.

Diesel- tai sähkövoimayksiköitä on saatavilla

Godwin Heidrat ovat erilliskäyttöön tarkoitettuja dieselmoottorikäyttöisiä pumppuja, joita voidaan käyttää kaukaisimmissakin kohteissa. Lisäksi kaikki dieselmoottorit täyttävät viimeisimmät päästömääräykset.

Heidra-pumppuihimme on saatavissa myös sähkömoottoriyksikkö. Sähkökäyttöisiä pumppuja käytettäessä ei tarvita polttoaineen täyttöä, moottorin huollon tarve on vähäisempi ja hankkeen hiilijalanjälki pienempi. Saatavana pehmeällä käynnistyksellä sekä nopeuden hallintaan tarkoitetulla ja taajuusmuuttajalla (VFD).

Vaihtoehdot: 
  • ​Diesel- tai sähkökäyttö
  • Jalustalle asennus tai maantieperävaunu 
  • Vaimennetut kotelot ​

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Pumpend
Malli 12
Malli 14
Discharge Ø (in) Pumpend
8 " 125# ANSI B16.1
Hydraulic Motor Type
Piston
Gear
Hydraulic Motor Disp. (CC)
90.0 CC
Max. Solids Handling (in) Pumpend
3.0"
Discharge Ø [mm] (in) Pumpend
[200] (8)
Max. Solids Handling [mm] (in) Pumpend
[75] (3)
Drive Pressure (bar)
250
Consumed Power [kW] (hp) Pumpend
[20 to 95] (27 to 127)
Diesel Power Pack
Malli 12
Malli 14
Drive Pressure (PSI) Diesel Power Pack
4000 psi
Hydraulic Pump Type Diesel Power Pack
Piston
Hydraulic Pump Disp. (CC) Diesel Power Pack
100.0 CC
Rating [hp] Diesel Power Pack
155 HP
Standard Mount Diesel Power Pack
Skid
Skid
Power Pack Model
GHPU50
Critical / Quiet Enclosure
Malli 12
Malli 14
Noise Level @ 30' (dBA)
69
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Skid
Skid
dB(A) at 7 m
68
Electric Power Pack 50 Hz
Malli 12
Malli 14
Rating [kW] Electric 50 Hz Power Pack
110
Rated Current [A] Electric 50 Hz Power Pack
191
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz Power Pack
400/3~
Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Asiakirjat ja työkalut

Asiakirjat ja työkalut

Asiakirjat

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.