Godwin Heidra -sarja Godwin Heidra 150VSG

Yleiskuvaus Tekniset tiedot Toimialat ja sovellukset Asiakirjat ja työkalut ;
Yleiskuvaus

Vuokrattavissa

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet
  • Mekaaninen kaksoistiiviste (sisätiiviste piikarbidia ja hiili- tai keraaminen ulkotiiviste) omassa puhdasöljykylvyssä, joka mahdollistaa rajoittamattoman kuivakäynnin
  • Hammaspyörämoottorin kytkennät SAE-vakiolaipalla ja akselilla, mikä mahdollistaa helpon kytkennän suoraan laakeripukkiin
  • Avoimet kiintoainesta siirtävät juoksupyörät, joissa on vaihdettavat kulumislevyt
  • Vakiojuoksupyörärakenne yleiseen pumppaukseen ja lietteelle
  • Turvallinen pumppupää, joka minimoi sähköiskun tai räjähdyksen vaaran

Hydrauliikkauppopumppu pyörrevirtajuoksupyörällä ja lieteporttisekoittimella

Kun imukorkeus ylittää 8,5 m, Heidra®-pumput jatkavat siitä, mihin Dri-Prime®-pumppujen käyttöalue loppuu.

Godwin Heidra 150VSG -hydrauliikkauppopumppu on erilliskäyttöön tarkoitettu 100 mm:n hydrauliikkauppopumppu. Nopeussäätöisen dieselmoottorinsa ansiosta Heidra 150VSG pystyy täyttämään erilaiset virtaus- ja nostokorkeusvaatimukset. Sen enimmäisvirtauskapasiteetti on 452 m³/t ja sen dynaaminen kokonaisnostokorkeus on 21 m.

Puoliupotetun rakenteensa ansiosta pyörrevirtajuoksupyörä voi siirtää halkaisijaltaan jopa 125 mm:n kiintoaineita.

Kauko-ohjatun lieteportin avulla pumppu voi toimia sekoittimena, kun pumpataan paksua, sitkeää, kiintoainesta sisältävää lietettä kuten jätevedenpuhdistamoiden mädättämöissä, ympäristön puhdistuksessa ja jalostamojen API-separaattoreissa esiintyvää lietettä.
   

Diesel- tai sähkövoimayksiköitä on saatavilla

Godwin Heidrat ovat erilliskäyttöön tarkoitettuja dieselmoottorikäyttöisiä pumppuja, joita voidaan käyttää kaukaisimmissakin kohteissa. Lisäksi kaikki dieselmoottorit täyttävät viimeisimmät päästömääräykset. 

Heidra-pumppuihimme on saatavissa myös sähkömoottoriyksikkö. Sähkökäyttöisiä pumppuja käytettäessä ei tarvita polttoaineen täyttöä, moottorin huollon tarve on vähäisempi ja hankkeen hiilijalanjälki pienempi. Saatavana pehmeällä käynnistyksellä sekä nopeuden hallintaan tarkoitetulla ja taajuusmuuttajalla (VFD).

Vaihtoehdot: 
  • ​Diesel- tai sähkökäyttö
  • Jalustalle asennus tai maantieperävaunu 
  • Vaimennetut kotelot ​

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Pumpend
Malli 9
Malli 13
Discharge Ø (in) Pumpend
6 " 125# ANSI B16.1
Hydraulic Motor Type
Gear
Gear
Hydraulic Motor Disp. (CC)
48.8 CC
Max. Solids Handling (in) Pumpend
4.9"
Discharge Ø [mm] (in) Pumpend
[150] (6)
Max. Solids Handling [mm] (in) Pumpend
[125] (5)
Drive Pressure (bar)
250
Consumed Power [kW] (hp) Pumpend
[15 to 105] (20 to 141)
Diesel Power Pack
Malli 9
Malli 13
Drive Pressure (PSI) Diesel Power Pack
3500 psi
Hydraulic Pump Type Diesel Power Pack
Piston
Hydraulic Pump Disp. (CC) Diesel Power Pack
60.0 CC
Rating [hp] Diesel Power Pack
72 HP
Standard Mount Diesel Power Pack
Trailer
Skid
Power Pack Model
GHPU15
Critical / Quiet Enclosure
Malli 9
Malli 13
Noise Level @ 30' (dBA)
68
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Skid
Skid
dB(A) at 7 m
66
Electric Power Pack 50 Hz
Malli 9
Malli 13
Rating [kW] Electric 50 Hz Power Pack
76
Rated Current [A] Electric 50 Hz Power Pack
131
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz Power Pack
400/3~
Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Asiakirjat ja työkalut

Asiakirjat ja työkalut

Asiakirjat

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.