Godwin Heidra -sarja Godwin Heidra 150V

Yleiskuvaus Tekniset tiedot Toimialat ja sovellukset Asiakirjat ja työkalut ;
Yleiskuvaus

Vuokrattavissa

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet
  • Mekaaninen nestekylpykaksoistiiviste, joka mahdollistaa rajoittamattoman kuivakäynnin
  • Hammaspyörämoottorin kytkennät SAE-vakiolaipalla ja akselilla
  • Avoimet kiintoainesta siirtävät juoksupyörät, joissa on vaihdettavat kulumislevyt
  • Turvallinen pumppupää, joka minimoi sähköiskun tai räjähdyksen vaaran

Hydrauliikkauppopumppu pyörrevirtajuoksupyörällä

Godwin Heidra® 150V -hydrauliikkauppopumppu on kompakti itsenäinen pumppausyksikkö, jossa on dieselkäyttöinen voimayksikkö ja 150 mm:n hydrauliikkapumppupää. Nopeussäätöominaisuuksiensa ansiosta Heidra 150V pystyy täyttämään erilaiset virtaus- ja nostokorkeusvaatimukset. Sen enimmäisvirtauskapasiteetti on 422 m³/t ja dynaaminen kokonaisnostokorkeus on 20 m.

Puoliupotetun rakenteensa ansiosta pyörrevirtajuoksupyörä voi siirtää halkaisijaltaan jopa 125 mm:n kiintoaineita. 

Mekaanisen nestekylpytiivisteen ansiosta pumppu voi käydä kuivana, joten se sopii erinomaisesti vaativiin viemäri- ja lietteenkäsittelysovelluksiin.​ Se on hydrauliikkauppopumppu, joka on valmis tehtävään kuin tehtävään – missä tahansa.

Diesel- tai sähkövoimayksiköitä on saatavilla

Godwin Heidrat ovat erilliskäyttöön tarkoitettuja dieselmoottorikäyttöisiä pumppuja, joita voidaan käyttää kaukaisimmissakin kohteissa. Lisäksi kaikki dieselmoottorit täyttävät viimeisimmät päästömääräykset. 

Heidra-pumppuihimme on saatavissa myös sähkömoottoriyksikkö. Sähkökäyttöisiä pumppuja käytettäessä ei tarvita polttoaineen täyttöä, moottorin huollon tarve on vähäisempi ja hankkeen hiilijalanjälki pienempi. Saatavana pehmeällä käynnistyksellä sekä nopeuden hallintaan tarkoitetulla ja taajuusmuuttajalla (VFD).

Vaihtoehdot: 
  • ​Diesel- tai sähkökäyttö
  • Jalustalle asennus tai maantieperävaunu 
  • Vaimennetut kotelot 

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Pumpend
Malli 7
Malli 6
Discharge Ø (in) Pumpend
6" NPT (F)
Hydraulic Motor Type
Gear
Gear
Hydraulic Motor Disp. (CC)
48.8 CC
Max. Solids Handling (in) Pumpend
4.9"
Discharge Ø [mm] (in) Pumpend
[150] (6)
Max. Solids Handling [mm] (in) Pumpend
[125] (5)
Drive Pressure (bar)
250
Consumed Power [kW] (hp) Pumpend
[30 to 65] (40 to 87)
Diesel Power Pack
Malli 7
Malli 6
Drive Pressure (PSI) Diesel Power Pack
3500 psi
Hydraulic Pump Type Diesel Power Pack
Gear
Hydraulic Pump Disp. (CC) Diesel Power Pack
58.5 CC
Rating [hp] Diesel Power Pack
74 HP
Standard Mount Diesel Power Pack
Trailer
Skid
Power Pack Model
GHPU30
Critical / Quiet Enclosure
Malli 7
Malli 6
Noise Level @ 30' (dBA)
68
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Skid
Skid
dB(A) at 7 m
78
Electric Power Pack 50 Hz
Malli 7
Malli 6
Rating [kW] Electric 50 Hz Power Pack
76
Rated Current [A] Electric 50 Hz Power Pack
131
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz Power Pack
400/3~
Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Asiakirjat ja työkalut

Asiakirjat ja työkalut

Asiakirjat

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.