Godwin Heidra -sarja Godwin Heidra 150SG

Yleiskuvaus Toimialat ja sovellukset Asiakirjat ja työkalut ;
Yleiskuvaus

Vuokrattavissa

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet
  • Hydraulinen lieteportti sekoitustoimintoa varten ennen pumppausta
  • Mekaaninen nestekylpykaksoistiiviste, joka mahdollistaa rajoittamattoman kuivakäynnin
  • Hammaspyörämoottorin kytkennät SAE-vakiolaipalla ja akselilla
  • Avoimet kiintoainesta siirtävät juoksupyörät, joissa on vaihdettavat kulumislevyt
  • Turvallinen pumppupää, joka minimoi sähköiskun tai räjähdyksen vaaran

Hydrauliikkauppopumppu lieteportilla

Kun imukorkeus ylittää 8,5 m, Heidra®-pumput jatkavat siitä, mihin Dri-Prime®-pumppujen käyttöalue loppuu.

Godwin Heidra 150SG -hydrauliikkauppopumppu on kompakti itsenäinen pumppausyksikkö, jossa on dieselkäyttöinen voimayksikkö ja 100 mm:n hydrauliikkapumppupää. Nopeussäätöisen dieselmoottorinsa ansiosta Heidra 150SG pystyy täyttämään erilaiset virtaus- ja nostokorkeusvaatimukset. Sen enimmäisvirtauskapasiteetti on 430 m³/t ja sen dynaaminen kokonaisnostokorkeus on 22 m.

Se pystyy käsittelemään kiintoaineksia, joiden halkaisija on enintään 65 mm. 

Kauko-ohjatun lieteportin avulla pumppu voi toimia sekoittimena, kun pumpataan paksua, sitkeää, kiintoainesta sisältävää lietettä kuten jätevedenpuhdistamoiden mädättämöissä, ympäristön puhdistuksessa ja jalostamojen API-separaattoreissa esiintyvää lietettä.

Diesel- tai sähkövoimayksiköitä on saatavilla

Godwin Heidrat ovat erilliskäyttöön tarkoitettuja dieselmoottorikäyttöisiä pumppuja, joita voidaan käyttää kaukaisimmissakin kohteissa. Lisäksi kaikki dieselmoottorit täyttävät viimeisimmät päästömääräykset.

Heidra-pumppuihimme on saatavissa myös sähkömoottoriyksikkö. Sähkökäyttöisiä pumppuja käytettäessä ei tarvita polttoaineen täyttöä, moottorin huollon tarve on vähäisempi ja hankkeen hiilijalanjälki pienempi. Saatavana pehmeällä käynnistyksellä sekä nopeuden hallintaan tarkoitetulla ja taajuusmuuttajalla (VFD).

Vaihtoehdot: 
  • ​Diesel- tai sähkökäyttö
  • Jalustalle asennus tai maantieperävaunu 
  • Vaimennetut kotelot ​

Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Asiakirjat ja työkalut

Asiakirjat ja työkalut

Asiakirjat

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.