Flygt BIBO 2800 -sarja Flygt BIBO 2860 SH

Yleiskuvaus Toimialat ja sovellukset ;
Yleiskuvaus

Vuokrattavissa

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet
  • Klassinen BIBIO-rakenne, joka parantaa suorituskykyä
  • Ylivertaisen kulutuskestävä hydrauliikka Dura-Spin™-järjestelmällä
  • Plug-in-tiiviste, joka on helppo asentaa ja huoltaa
  • Vesitiivis liitinalusta, joka vähentää seuraamuksellisten vaurioiden riskiä
  • Juoksupyörän istukassa älyjärjestelmä, jolla juoksupyörää voi säätää nopeasti

Klassinen BIBO-rakenne minimoi seisokit ylivertaisen kulutuksenkestävyytensä ansiosta

Yli 60 vuoden kokemuksella vedenpoistopumppujen suunnittelemisesta mitä vaativimpiin käyttökohteisiin ympäri maailman Flygt BIBO 2800 -pumppusarja on suunniteltu kestämään kovimpiakin olosuhteita.

Flygt BIBO 2860 SH -pumppu poikkeaa täysin markkinoiden muista pumpuista. Hydrauliikkarakenteensa ansiosta tämä pumppu on moninkertaisesti kulutusta kestävämpiä kuin perinteiset vedenpoistopumput. Erinomainen hydrauliikan asiantuntemuksemme on tuottanut Dura-Spin™-järjestelmän. Ainutlaatuinen suljettu juoksupyörä sekä imukansi ja sen Dura-Spin™ -urat yhdessä ohjaavat kuluttavat hiukkaset pois juoksupyörän kaulalta. Tämä ainutlaatuinen rakenne on yksi syy lisää sille, miksi Flygt VIVO 2800 -sarjan pumput toimivat... päivästä toiseen.

Klassisella BIBO-rakenteella tarkoitamme ominaisuuksia, joiden ansiosta pumput toimivat luotettavasti. Leveä pohja ja poistoyhde jäähdytysvaipan sivulla tekevät BIBO 2860 SH-pumpusta vakaan. Yläosasta pääsee helposti käsiksi liitinalustaan, ja kahvaa käytetään pumpun kiinnittämiseen, kun sitä käytetään ripustettuna.

Alenna huoltokuluja 

Lietepumpuilta ja vedenpoistojärjestelmiltä odotetaan paljon. Haluat varmasti käyttää mahdollisimman vähän aikaa pumppujen huoltamiseen.

Huoltoa tarvitaan silloin tällöin, ja me olemme yksinkertaistaneet prosessin, jotta toimintaa voidaan jatkaa mahdollisimman nopeasti. Flygt BIBO 2860 SH -pumpussa on useita älykkäitä ominaisuuksia, jotka tekevät huoltamisesta helppoa, kuten plug-in-vakiotiiviste. 

BIBO 2800 -lietepumput perustuvat samaan 2800-sarjan vedenpoistopumpun alustaan, joten niissä on paljon samoja osia. Tämän ansiosta varastossa pidettäviä varaosia tarvitaan vähemmän. Kun olet oppinut huoltamaan yhden sarjan pumpun, osaat huoltaa ne kaikki.