Flygt 5000 -sarja Flygt H 5570

Yleiskuvaus Tekniset tiedot Toimialat ja sovellukset Asiakirjat ja työkalut ;
Yleiskuvaus

Vuokrattavissa

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet
  • Suuri teho – suuret nostokorkeudet ja suuret virtaamat 
  • Hard-Iron-rautaiset kulutusosat, mukaan lukien juoksupyörä ja täysin vaihdettava kotelon vuoraus
  • Suurtehoiset, suljetut juoksupyörät samasta kulutuskestävästä materiaalista
  • Säädettävä Hard-iron-rautainen kulumisrengas
  • Jaettu pumpun kotelo – mahdollistaa pääsyn märästä päästä
  • Erityisen järeä mekaaninen tiiviste – suunniteltu erityisesti lietesovelluksiin

5500-sarjan uppolietepumppu

5500-sarjan uppopumput on suunniteltu hyvin kuluttaviin käyttökohteisiin. Märkä pää on suojattu täysin kulutuksenkestävällä materiaalilla. Nämä pumput tarjoavat luotettavimman saatavissa olevan lietejärjestelmän. Tiiviste on vahvistettu ja suojattu kiintoaineshiukkasten tunkeutumiselta paine-eristyskammiolla

5570 – Suuri uppolietepumppu

Kun Flygt Great- ja Grays-käyttöyksiköt yhdistetään 5500-sarjan uppolietepumppujen kuuluisaan märkäpäähän, tuloksena on Suuri lietepumppu. 

Flygt H 5570 pystyy pumppaamaan suuria määriä kiintoaineksia pitkiä matkoja ja suurilla nostokorkeuksilla.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

50 Hz
60 Hz
 
 
Not Applicable
600
700
600
700
Rating [hp] (kW) 60 Hz
90-160 (67-119)
150-335 (112-250)
Rated current [A] 60 Hz
115-190
190-385
Weight [lbs] (kg) 60 Hz
2976 (1350)
4409 (2000)
Max. height [in] (mm) 60 Hz
84" (2868)
71" (2312)
Max. width [in] (mm) 60 Hz
48" (1225)
48" (1225)
Discharge Ø [in] 60 Hz
8"
8"
Strainer hole [in] (mm) 60 Hz
1 3/16" (30)
1 3/16" (30)
Warm liquid, 158 ºF (70ºC) 60 Hz
No
No
Agitator 60 Hz
Yes
Yes
Ex version 60 Hz
Yes
Yes
Internal/External cooling 60 Hz
No/Yes
No/Yes
Rating [kW] 50 Hz
58-105
100-215
Rated current [A] 50 Hz
118-200
202-395
Weight [kg] 50 Hz
1190-1350
1700-2000
Max. height [mm] 50 Hz
1675-2068
1829-2312
Max. width [mm] 50 Hz
983-1225
983-1225
Discharge Ø [in] 50 Hz
8"
8"
Strainer hole [mm] 50 Hz
30
30
Warm liquid, 70ºC 50 Hz
No
No
Agitator 50 Hz
Yes
Yes
Ex version 50 Hz
Yes
Yes
Internal/External cooling 50 Hz
No/Yes
No/Yes
Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Asiakirjat ja työkalut

Asiakirjat ja työkalut

Asiakirjat

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.