Flygt 5000 -sarja Flygt H 5520

Yleiskuvaus Tekniset tiedot Toimialat ja sovellukset Asiakirjat ja työkalut ;
Yleiskuvaus

Vuokrattavissa

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet
  • Hard-Iron-rautaiset kulutusosat, mukaan lukien juoksupyörä ja täysin vaihdettava kotelon vuoraus
  • Suurtehoiset, suljetut juoksupyörät samasta kulutuskestävästä materiaalista
  • Säädettävä Hard-iron-rautainen kulumisrengas
  • Jaettu pumpun kotelo – mahdollistaa pääsyn märästä päästä
  • Erityisen järeä mekaaninen tiiviste – suunniteltu erityisesti lietesovelluksiin

5500-sarjan lietepumput

5500-sarjan uppopumput on suunniteltu hyvin kuluttaviin käyttökohteisiin. Märkä pää on suojattu täysin kulutuksenkestävällä materiaalilla. Nämä pumput tarjoavat mahdollisesti luotettavimman saatavissa olevan lietejärjestelmän. Tiiviste on vahvistettu ja suojattu kiintoaineshiukkasten tunkeutumiselta paine-eristyskammiolla ja vastajuoksupyörällä, joka torjuu tunkeutuvat hiukkaset tiivisteestä.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

50 Hz
60 Hz
Not Applicable
5520
5520
5530
Rating [hp] (kW) 60 Hz
5 (3.7)
Rated current [A] 60 Hz
7.4
Weight [lbs] (kg) 60 Hz
269 (122)
Max. height [in] (mm) 60 Hz
36" (848)
Max. width [in] (mm) 60 Hz
19" (478)
Discharge Ø [in] 60 Hz
4"
Strainer hole [in] (mm) 60 Hz
3/4" (20)
Warm liquid, 158 ºF (70ºC) 60 Hz
Yes
Agitator 60 Hz
No
Ex version 60 Hz
Yes
Internal/External cooling 60 Hz
No/Yes
Rating [kW] 50 Hz
3,1
Rated current [A] 50 Hz
6,3
Weight [kg] 50 Hz
122
Max. height [mm] 50 Hz
848
Max. width [mm] 50 Hz
478
Discharge Ø [in] 50 Hz
4"
Strainer hole [mm] 50 Hz
20
Warm liquid, 70ºC 50 Hz
Yes
Agitator 50 Hz
No
Ex version 50 Hz
Yes
Internal/External cooling 50 Hz
No/Yes
50 Hz
5520
5520
5530
Rating [kW] 50 Hz
5,9
Rated current [A] 50 Hz
7-12
Weight [kg] 50 Hz
203
Max. height [mm] 50 Hz
848
Max. width [mm] 50 Hz
632
Discharge Ø [in] 50 Hz
6"
Strainer hole [mm] 50 Hz
30
Warm liquid, 70ºC 50 Hz
Yes
Agitator 50 Hz
Yes
Ex version 50 Hz
Yes
Internal/External cooling 50 Hz
No/Yes
Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Asiakirjat ja työkalut

Asiakirjat ja työkalut

Asiakirjat

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.