Flygt 5000 -sarja Flygt H 5150

Yleiskuvaus Tekniset tiedot Toimialat ja sovellukset Asiakirjat ja työkalut ;
Yleiskuvaus

Vuokrattavissa

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet
  • Helppo kuljettaa
  • Taaksepäin taivutetun muodon ansiosta saavutetaan tasainen virtaus
  • Kulutusosat Hard-Iron-terästä
  • Lietetiivistejärjestelmä
  • Sisäinen jäähdytysvaihtoehto
  • Tulvasuojattu

Flygtin ongelmanratkaisijat

Lietealtaat voivataiheuttaa päänvaivaa. Pumput kuluvat paljon ja nopeasti. Niitä täytyy huoltaa myös määräaikaishuoltojen välillä. Ja mikä pahinta, altaat täyttyvät sedimentistä.

Kantilever-pumputeivät usein selviydy tehtävästä. Me Xylemillä tiedämme, koska juuri silloin meille soitetaan: kun asennettu lietepumppu selviytyy hädin tuskin tehtävästään. 

Ne vain toimivat

Flygt 5000 -lietepumppusarja on erilainen. Kun suunniteltuja määräaikaishuoltoaikataulua noudatetaan, Flygt-pumput toimivat myös karkeimmissa, raskaimmissa lietteissä ja estävät kiintoainesten muodostumisen altaissa. Erään laitosinsinöörin sanoin: ”Ne vain toimivat!”

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

50 Hz
60 Hz
 
 
Not Applicable
300
350
300
350
Rating [hp] (kW) 60 Hz
45-70 (34-56)
85-105 (63-78)
Rated current [A] 60 Hz
52-80
101-121
Weight [lbs] (kg) 60 Hz
1290 (585)
1800 (817)
Max. height [in] (mm) 60 Hz
55" (1410)
60" (1537)
Max. width [in] (mm) 60 Hz
34" (875)
34" (875)
Discharge Ø [in] 60 Hz
6"
6"
Strainer hole [in] (mm) 60 Hz
1 3/8" (36)
1 3/8" (36)
Warm liquid, 158 ºF (70ºC) 60 Hz
Yes
Yes
Agitator 60 Hz
Yes
Yes
Ex version 60 Hz
Yes
Yes
Internal/External cooling 60 Hz
Yes/Yes
Yes/Yes
Rating [kW] 50 Hz
30-45
50-70
Rated current [A] 50 Hz
32-82
59-132
Weight [kg] 50 Hz
585
817
Max. height [mm] 50 Hz
1410
1537
Max. width [mm] 50 Hz
875
875
Discharge Ø [in] 50 Hz
6"
6"
Strainer hole [mm] 50 Hz
36
36
Warm liquid, 70ºC 50 Hz
Yes
Yes
Agitator 50 Hz
Yes
Yes
Ex version 50 Hz
Yes
Yes
Internal/External cooling 50 Hz
Yes/Yes
Yes/Yes
Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Asiakirjat ja työkalut

Asiakirjat ja työkalut

Asiakirjat

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.