Flygt 2700 -sarja Flygt DS 2730

Yleiskuvaus Toimialat ja sovellukset ;
Yleiskuvaus

Vuokrattavissa

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet
  • Kaikki osat haponkestävää AISI 316 -terästä
  • Nitriilikumia kulutusosissa
  • Kestää pH-vaihtelut välillä 2–10
  • Moduulirakenne

Optimoitu äärimmäisiä ympäristöjä ja odottamatonta pH:n vaihtelua varten

Flygt DS 2730 on sähkökäyttöinen, korroosionkestävä lietepumppu, joka on tehty kestämään vaativimpienkin työmaiden olosuhteita, joissa esiintyy syöpymistä aiheuttavia ja/tai kuluttavia nesteitä, kuten kaivoksissa, teollisuuslaitoksissa ja kunnallistekniikassa. 

Flygt 2700 -sarjan lietepumput pystyvät käsittelemään jopa 50 l/s:n virtaamia, 65 metrin nostokorkeuksia jahalkaisijaltaan enintään 80 mm:n kiintoaineksia. Nämä siirrettävät vedenpoistopumput ovat saatavilla 3–13 hv:n (2–8 kW:n) teholla, ja ne valmistetaan haponkestävästä AISI 316 -teräksestä, minkä ansiosta ne kestävät äärimmäisiä olosuhteita ja odottamatonta pH:n vaihtelua.