Flygt 2700 -sarja Flygt BS 2750

Yleiskuvaus Toimialat ja sovellukset ;
Yleiskuvaus

Vuokrattavissa

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet
  • Kaikki osat haponkestävää AISI 316 -terästä 
  • Nitriilikumia kulutusosissa
  • Kestää pH-vaihtelut välillä 2–10
  • Moduulirakenne

Optimoitu äärimmäisiä ympäristöjä ja odottamatonta pH:n vaihtelua varten

Flygt BS 2750 on sähkökäyttöinen, korroosionkestävä uppovedenpoistopumppu, joka on suunniteltu kestämään vaativimpienkin työmaiden olosuhteita, joissa täytyy pumpata syöpymistä aiheuttavia ja/tai kuluttavia nesteitä, kuten kaivosalalla, teollisuudessa ja kunnallistekniikassa. 

Flygt 2700 -sarjan pumput pystyvät käsittelemään jopa 50 l/s:n virtaamia ja 65 metrin nostokorkeuksia. Nämä siirrettävät vedenpoistopumput ovat saatavilla 3–13 hv:n (2–8 kW:n) teholla, ja ne valmistetaan haponkestävästä AISI 316 -teräksestä, minkä ansiosta ne kestävät äärimmäisiä olosuhteita ja odottamatonta pH:n vaihtelua.