Flygt 2700 -sarja Flygt BS 2720

Yleiskuvaus Tekniset tiedot Toimialat ja sovellukset ;
Yleiskuvaus

Vuokrattavissa

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet
  • Kaikki osat haponkestävää AISI 316 -terästä 
  • Nitriilikumia kulutusosissa
  • Kestää pH-vaihtelut välillä 2–10
  • Moduulirakenne

Optimoitu äärimmäisiä ympäristöjä ja odottamatonta pH:n vaihtelua varten

Flygt BS 2720 on sähkökäyttöinen, korroosionkestävä uppovedenpoistopumppu, joka on suunniteltu kestämään vaativimpienkin työmaiden olosuhteita, joissa täytyy pumpata syöpymistä aiheuttavia ja/tai kuluttavia nesteitä, kuten kaivosalalla, teollisuudessa ja kunnallistekniikassa. 

Flygt 2700 -sarjan pumput pystyvät käsittelemään jopa 50 l/s:n virtaamia ja 65 metrin nostokorkeuksia. Nämä siirrettävät vedenpoistopumput ovat saatavilla 3–13 hv:n (2–8 kW:n) teholla, ja ne valmistetaan haponkestävästä AISI 316 -teräksestä, minkä ansiosta ne kestävät äärimmäisiä olosuhteita ja odottamatonta pH:n vaihtelua.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

50 Hz
60 Hz
Not Applicable
BS 2720
BS 2720
Rating [hp] (kW) 60 Hz
3.1 (2.3)
Voltage [V/phase] 60 Hz
230/460, 3~
Rated current [A] 60 Hz
8.5/4.2
Weight [lbs] (kg) 60 Hz
97 (44)
Max. height [in] (mm) 60 Hz
24" (600)
Max. width [in] (mm) 60 Hz
9" (235)
Discharge Ø [in] 60 Hz
3"
Strainer hole [in] (mm) 60 Hz
1"x1/4" (25x7)
Warm liquid, 158 ºF (70ºC) 60 Hz
No
pH 60 Hz
2-10
Rating [kW] 50 Hz
2.0
Voltage [V/phase] 50 Hz
400, 3~
Rated current [A] 50 Hz
4.4
Weight [kg] 50 Hz
44
Max. height [mm] 50 Hz
600
Max. width [mm] 50 Hz
235
Discharge Ø [in] 50 Hz
3"
Strainer hole [mm] 50 Hz
25x7
Warm liquid, 70ºC 50 Hz
No
pH 50 Hz
2-10