Flygt 2600 -sarja Flygt 2660

Yleiskuvaus Tekniset tiedot Toimialat ja sovellukset ;
Yleiskuvaus

Vuokrattavissa

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet
  • Ylivertaisen kulutuskestävä hydrauliikka Dura-Spin-järjestelmällä
  • Plug-in-tiiviste, joka on helppo asentaa ja huoltaa
  • Vesitiivis liitinalusta, joka vähentää seuraamuksellisten vaurioiden riskiä
  • Juoksupyörän istukassa älyjärjestelmä, jolla juoksupyörää voi säätää nopeasti

Seisonta-aika minimiin ylivertaisella kulutuksenkestävyydellä

Flygt 2660 -pumppu on suunniteltu luotettavaksi innovaatioilla, jotka vähentävät juoksupyörän ja tiivisteen kulumista. Valitsemalla Flygtin saat pumpun, joka jatkaa pumppaamista, olivatpa olosuhteet kuinka haastavat tahansa.

Flygt 2600 -sarjan pumput poikkeavat täysin markkinoiden muista pumpuista. Alan johtavan hydrauliikkansa ansiosta Flygtin pumput ovat moninkertaisesti kulutusta kestävämpiä kuin perinteiset vedenpoistopumput. Kokenut hydrauliikkatiimimme kehitti Dura-Spin™-järjestelmän, jotta pumppumme täyttävät vedenpoistopumpuille asetettavat erityisvaatimukset. Ainutlaatuinen suljettu juoksupyörä sekä imukansi ja sen Dura-Spin™ -urat yhdessä ohjaavat kuluttavat hiukkaset pois juoksupyörän kaulalta. Tämä ainutlaatuinen rakenne on yksi syy lisää sille, miksi Flygt 2600 -sarjan pumput toimivat... päivästä toiseen.  

Spin-Out™-järjestelmä tekee Flygt 2600 -sarjasta ainutlaatuisen. Uppopumppujen luotettavuus ei ole koskaan ollut parempi, koska tiivistejärjestelmä vähentää kuluttavien hiukkasten määrää tiivisteessä.

Alenna huoltokuluja 

Pumpuilta ja vedenpoistojärjestelmiltä odotetaan paljon. Haluat varmasti käyttää mahdollisimman vähän aikaa pumppujen huoltamiseen.

Huoltoa tarvitaan silloin tällöin, ja me olemme yksinkertaistaneet prosessin. Flygt 2660 -pumpussa on useita älykkäitä ominaisuuksia, jotka tekevät huoltamisesta helppoa. Esimerkiksi juoksupyörän istukka on suunniteltu niin, että se säästää aikaa, kun juoksupyörää täytyy säätää. Myös plug-in-tiiviste on Flygt 2660 -pumpussa vakiona. 

Flygt 2600 -sarjan pumput on suunniteltu yksinkertaisiksi ja kestäviksi. Kun olet oppinut huoltamaan yhden sarjan pumpun, osaat huoltaa ne kaikki.

 

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

 
 
50 Hz
B226 MT
B251 HT
K234 MT
B276 SH
B228 MT
B253 HT
K236 MT
B278 SH
Rating [kW] 50 Hz
10
10
10
10
Voltage [V/phase] 50 Hz
400, 3~
400, 3~
400, 3~
400, 3~
Rated current [A] 50 Hz
19
19
19
19
Weight [kg] 50 Hz
91
91
91
106
Max. height [mm] 50 Hz
899
899
899
925
Max. width [mm] 50 Hz
564
564
564
564
Discharge Ø [in] 50 Hz
6"
4"
6"
4"
Strainer hole [mm] 50 Hz
10
10
10
10
Warm liquid, 70ºC 50 Hz
Yes
Yes
Yes
Yes
 
 
60 Hz
B226 MT
B251 HT
K234 MT
B276 SH
B228 MT
B253 HT
K236 MT
B278 SH
Rating [hp] (kW) 60 Hz
15 (11)
15 (11)
15 (11)
15 (11)
Voltage [V/phase] 60 Hz
460/575, 3~
460/575, 3~
460/575, 3~
460/575, 3~
Rated current [A] 60 Hz
18/14
18/14
18/14
18/14
Weight [lbs] (kg) 60 Hz
201 (91)
201 (91)
201 (91)
234 (106)
Max. height [in] (mm) 60 Hz
35 (899)
35 (899)
35 (899)
38 (925)
Max. width [in] (mm) 60 Hz
22 (564)
22 (564)
22 (564)
22 (564)
Discharge Ø [in] 60 Hz
6"
4"
6"
4"
Strainer hole [in] (mm) 60 Hz
10
10
10
10
Warm liquid, 158 ºF (70ºC) 60 Hz
Yes
Yes
Yes
Yes