Flygt 2600 -sarja Flygt 2620

Yleiskuvaus Tekniset tiedot Toimialat ja sovellukset ;
Yleiskuvaus

Vuokrattavissa

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet
  • Ylivertaisen kulutuskestävä hydrauliikka Dura-Spin™-järjestelmällä
  • Plug-in-tiiviste, joka on helppo asentaa ja huoltaa
  • Vesitiivis liitinalusta, joka vähentää seuraamuksellisten vaurioiden riskiä
  • Juoksupyörän istukassa älyjärjestelmä, jolla juoksupyörää voi säätää nopeasti

Seisonta-aika minimiin ylivertaisella kulutuksenkestävyydellä

Flygt 2620 -pumppu on suunniteltu luotettavaksi innovaatioilla, jotka vähentävät juoksupyörän ja tiivisteen kulumista. Valitsemalla Flygtin saat pumpun, joka jatkaa pumppaamista, olivatpa olosuhteet kuinka haastavat tahansa.

Hydrauliikkarakenteen ansiosta Flygt 2600 -sarjan pumput ovat moninkertaisesti kulutusta kestävämpiä kuin perinteiset vedenpoistopumput. Todistettu hydrauliikan asiantuntemuksemme on tuottanut Dura-Spin™-järjestelmän. Ainutlaatuinen suljettu juoksupyörä sekä imukansi ja sen Dura-Spin™ -urat yhdessä ohjaavat kuluttavat hiukkaset pois juoksupyörän kaulalta. Tämä ainutlaatuinen rakenne on yksi syy lisää sille, miksi Flygt 2600 -sarjan pumput toimivat... päivästä toiseen.

Spin-Out™-järjestelmä tekee Flygt 2600 -sarjasta ainutlaatuisen. Uppopumppujen luotettavuus ei ole koskaan ollut parempi, koska tiivistejärjestelmä vähentää kuluttavien hiukkasten määrää tiivisteessä. 

Alenna huoltokuluja

Pumpuilta ja vedenpoistojärjestelmiltä odotetaan paljon. Haluat varmasti käyttää mahdollisimman vähän aikaa pumppujen huoltamiseen.

Huoltoa tarvitaan silloin tällöin, ja me olemme yksinkertaistaneet prosessin. Flygt 2620 -pumpussa on useita älykkäitä ominaisuuksia, jotka tekevät huoltamisesta helppoa. Esimerkiksi juoksupyörän istukka on suunniteltu niin, että se säästää aikaa, kun juoksupyörää täytyy säätää. Myös plug-in-tiiviste on Flygt 2620 -pumpussa vakiona. Flygt 2600 -sarjan pumput on suunniteltu yksinkertaisiksi ja kestäviksi. 

Kun olet oppinut huoltamaan yhden sarjan pumpun, osaat huoltaa ne kaikki.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

 
 
50 Hz
K233 MT
K234 MT
B226 MT
K235 MT
K236 MT
B228 MT
TEHO (KW)
1,5
2,2
2,2
JÄNNITE (V/VAIHE)
220–240, 1~
220–550, 3~
220–550, 3~
VIRTA (A)
8,7–8,3
8,1–3,9
8,1–3,9
PAINO (KG)
32
32
32
MAX KORKEUS (MM)
620
620
620
MAX LEVEYS (MM)
240
240
240
LIITÄNTÄ Ø (IN)
3"
3"
3"
SIHDIN AUKKO (MM)
9
9
9
LÄMMIN NESTE, 70 °C
Kyllä
Yes
Yes
 
 
60 Hz
K233 MT
K234 MT
B226 MT
K235 MT
K236 MT
B228 MT
TEHO (KW)
1,8
2.4 (1.8)
3.5 (2.6)
3.5 (2.6)
JÄNNITE (V/VAIHE)
230V, 1~
230V, 1~
460/575, 3~
460/575, 3~
VIRTA (A)
9,9
9.9
4.7/3.5
4.7/3.5
PAINO (KG)
32
70.5 (32)
70.5 (32)
70.5 (32)
MAX KORKEUS (MM)
620
24 (620)
24 (620)
24 (620)
MAX LEVEYS (MM)
240
9.4 (240)
9.4 (240)
9.4 (240)
LIITÄNTÄ Ø (IN)
3"
3"
3"
3"
SIHDIN AUKKO (MM)
9
0.35 (9)
0.35 (9)
0.35 (9)
LÄMMIN NESTE, 70 °C
Kyllä
Yes
Yes
Yes