Flygt 2600 -sarja Flygt 2610

Yleiskuvaus Tekniset tiedot Toimialat ja sovellukset ;
Yleiskuvaus

Vuokrattavissa

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet
  • Flygt Spin-Out™ -ulkotiivistesuoja
  • Alhaiset huoltokulut
  • Plug-in-tiiviste, joka on helppo asentaa ja huoltaa
  • Vesitiivis liitinalusta, joka vähentää seuraamuksellisten vaurioiden riskiä
  • Juoksupyörän istukassa älyjärjestelmä, jolla juoksupyörää voi säätää nopeasti  

Seisonta-aika minimiin ylivertaisella kulutuksenkestävyydellä

Flygt 2610 -pumppu on suunniteltu luotettavaksi innovaatioilla, jotka vähentävät juoksupyörän ja tiivisteen kulumista. Valitsemalla Flygtin saat pumpun, joka jatkaa pumppaamista, olivatpa olosuhteet kuinka haastavat tahansa.

Hydrauliikkarakenteen ansiosta Flygt 2600 -sarjan pumput ovat moninkertaisesti kulutusta kestävämpiä kuin perinteiset vedenpoistopumput. Erinomainen hydrauliikan asiantuntemuksemme on tuottanut Dura-Spin™-järjestelmän. Ainutlaatuinen suljettu juoksupyörä sekä imukansi ja sen Dura-Spin™ -urat yhdessä ohjaavat kuluttavat hiukkaset pois juoksupyörän kaulalta. Tämä ainutlaatuinen rakenne on yksi syy lisää sille, miksi Flygt 2600 -sarjan pumput toimivat... päivästä toiseen.

Spin-Out-järjestelmä tekee Flygt 2600 -sarjasta ainutlaatuisen. Uppopumppujen luotettavuus ei ole koskaan ollut parempi, koska tiivistejärjestelmä vähentää kuluttavien hiukkasten määrää tiivisteessä. 

Alenna huoltokuluja

Pumpuilta ja vedenpoistojärjestelmiltä odotetaan paljon. Haluat varmasti käyttää mahdollisimman vähän aikaa pumppujen huoltamiseen. 

Huoltoa tarvitaan silloin tällöin, ja me olemme yksinkertaistaneet prosessin. Flygt 2610 -pumpussa on useita älykkäitä ominaisuuksia, jotka tekevät huoltamisesta helppoa. Esimerkiksi juoksupyörän istukka on suunniteltu niin, että se säästää aikaa, kun juoksupyörää täytyy säätää. Myös plug-in-tiiviste on Flygt 2610 -pumpussa vakiona. 

Flygt 2600 -sarjan pumput on suunniteltu yksinkertaisiksi ja kestäviksi. Kun olet oppinut huoltamaan yhden sarjan pumpun, osaat huoltaa ne kaikki.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

 
 
50 Hz
K233 MT
K234 MT
K235 MT
K236 MT
K292 MT
Rating [kW] 50 Hz
0,85/1,2
0,85/1,2
Voltage [V/phase] 50 Hz
(110–140, 1~)/(220–550, 3~)
(110–140, 1~)/(220–550, 3~)
Rated current [A] 50 Hz
(11–5,1)/(4,8-2,0)
(11–5,1)/(4,8-2,0)
Weight [kg] 50 Hz
21,5
21,5
Max. height [mm] 50 Hz
571
571
Max. width [mm] 50 Hz
200
200
Discharge Ø [in] 50 Hz
2"
2"
Strainer hole [mm] 50 Hz
7.5
7.5
Warm liquid, 70ºC 50 Hz
Yes
Yes
 
 
60 Hz
K233 MT
K234 MT
K235 MT
K236 MT
K292 MT
Rating [hp] (kW) 60 Hz
1.3 (0.97)/1.9(1.4)
1.3 (0.97)/1.9(1.4)
1.8 (1.3)
Voltage [V/phase] 60 Hz
(115/230,1~) (460/575, 3~)
(115/230,1~) (460/575, 3~)
115, 1~
Rated current [A] 60 Hz
(11/5.6. 1~) (2.6/2.1. 3~)
(11/5.6. 1~) (2.6/2.1. 3~)
15
Weight [lbs] (kg) 60 Hz
46 (21.5)
46 (21.5)
55 (25)
Max. height [in] (mm) 60 Hz
22.5 (571)
22.5 (571)
23.7 (601)
Max. width [in] (mm) 60 Hz
7.9 (200)
7.9 (200)
7.9 (200)
Discharge Ø [in] 60 Hz
2"
2"
2"
Strainer hole [in] (mm) 60 Hz
0.29 (7.5)
0.29 (7.5)
0.29 (7.5)
Warm liquid, 158 ºF (70ºC) 60 Hz
Yes
Yes
Yes