Flygt 2000 -sarja Flygt 2071

Yleiskuvaus Toimialat ja sovellukset ;
Yleiskuvaus

Vuokrattavissa

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet
  • Poly-Life®-polyuretaanikulutusosat parantavat kulumiskestävyyttä
  • Sopii ahtaisiin paikkoihin, 185 mm leveä 8 tuuman putkien kanssa
  • Kaksivaiheinen hydrauliikkapää, jolla saavutetaan suuri nostokorkeus ja kapea rakenne
  • Sopii aktiiviseen vedenpoistoon

Vahva vedenpoistopumppu 

Flygt 2071 on suunniteltu vaikeisiin käyttöolosuhteisiin, joissa vesi tai neste sisältää kivimurskaa, porausjätettä tai seulajäännöstä. 

Pumppu on saatavilla erittäin kestävillä Poly-Life®-polyuretaanikulutusosilla.

Puoliavoin juoksupyörä on valmistettu kromiteräksestä, joka takaa häiriöttömän ja tukkeutumattoman toiminnan. MT-versiossa on kaksivaiheinen hydrauliikkapää, jotta saavutetaan suuri nostokorkeus, vaikka rakenne on kapea.

Kapea kuivatuspumppu ahtaisiin tiloihin

These light-weight, aluminum pumps are ideal for active dewa­tering projects. Halkaisija on vain 185 mm, joten kapean rakenteensa ansiosta Flygt 2071 -pumput sopivat helposti putkiin ja muihin ahtaisiin tiloihin, myös 8 tuuman porakaivoihin.