It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pylväspumput P 7121

Yleiskuvaus Tekniset tiedot Suoritusarvokäyrät Toimialat ja sovellukset Asiakirjat ja työkalut ;
Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet
  • N-tekniikkahydrauliikka
  • Hyötysuhde säilyy
  • Alumiini-pronssipotkuri
  • Vahva ja luotettava

N-TEKNIIKALLA VARUSTETTU POTKURIPUMPPU

P 7121 tarjoaa maksimaalista luotettavuutta erittäin toimivaksi todistetun ja ainutlaatuisen N-tekniikkamme ansiosta, joka koostuu potkurin siipien taivutetuista etureunoista ja kulumisrengasalueen siirtourasta. Patentoidun N-tekniikan ansiosta pumppu on itsestään puhdistuva. Tämän ansiosta se toimii jatkuvasti suurella teholla, jolloin suunnittelemattomia seisokkeja ei tapahdu ja sähkölaskut pienenevät.

Pumppu on helppo asentaa ilman kokoamis- tai akselin kohdistamisongelmia. Flygt P 7121 -uppopumppu on helppo asentaa 1400 mm:n pystyputkeensa muutamassa minuutissa. Se on myös helppo nostaa huoltoa varten älykkään asennuskonseptimme ansiosta. 

KESTÄVÄ JA LUOTETTAVA RAKENNE

  • Moottori suunniteltu uppokäyttöön. Lämpö keskitetään staattorin ytimeen jäähdytysominaisuuksien parantamiseksi.
  • Alumiini-pronssipotkuri normaaliin käyttöön useimmissa käyttökohteissa.
  • Valinnainen ruostumattomasta teräksestä valmistettu potkuri käyttökohteisiin, joissa tarvitaan ruostumatonta terästä.
  • Itsepuhdistuvat ohjainsiivekket, jotka on optimoitu saastuneessa vedessä käyttöä varten.
  • Martensiittisestä ruostumattomasta teräksestä valmistettu akseli antaa maksimaalisen vahvuuden ja korroosionkestävyyden.
  • Mekaaninen kaksoistiivistejärjestelmä. Kaksi mekaanista akselitiivisteparia toimivat itsenäisesti kaksoisvarmistuksen takaamiseksi. Saatavissa volframikarbidista (WCCR) tai piikarbidista (SiC) valmistettuina pumpattavan aineen mukaan.
  • Erityisesti uppokäyttöä varten suunniteltu SUBCAB®-moottorikaapeli.

Pystyputki (L)

Pystyputki (L)

Pystyputki, puolikiinteä, uppopumppukokoonpano. Märän tilan kokoonpano, jossa pumppu on asennettuna laskuputken sisään automaattisesti istutettuna laippaan.​

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Metrinen
US
 
 
Pump
P 7121 3-vaiheinen 14 napaa 50 Hz US
P 7121 3-vaiheinen 12 napaa 50 Hz US
P 7121 3-vaiheinen 10 n 50 Hz US
P 7121 SH 3-vaiheinen 14 napaa 50 Hz Metri
P 7121 SH 3-vaiheinen 12 napaa 50 Hz Metri
P 7121 3-vaiheinen 10 n 50 Hz Metri
P 7121 3-vaiheinen 14 napaa 60 Hz US
P 7121 3-vaiheinen 12 napaa 60 Hz US
P 7121 3-vaiheinen 14 napaa 60 Hz Metri
P 7121 3-vaiheinen 12 napaa 60 Hz Metri
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
h) Phase
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
i) Rated power
268.2 hp - 335.3 hp
388.9 hp - 549.8 hp
771.1 hp
200 kW - 250 kW
290 kW - 410 kW
575 kW
460 hp - 600 hp
775 hp
343 kW - 447.4 kW
577.9 kW
j) Rated currents @400V
430 A - 525 A
605 A - 840 A
1090 A
430 A - 525 A
605 A - 840 A
1090 A
a) Impeller material
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
b) Impeller material option 1
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
e) Motor efficiency class
Suoritusarvokäyrät

Suoritusarvokäyrät

Metrinen
US
P 7121 3-vaiheinen 14 napaa 50 Hz US
P 7121 3-vaiheinen 12 napaa 50 Hz US
P 7121 3-vaiheinen 10 n 50 Hz US
P 7121 SH 3-vaiheinen 14 napaa 50 Hz Metri
P 7121 SH 3-vaiheinen 12 napaa 50 Hz Metri
P 7121 3-vaiheinen 10 n 50 Hz Metri
P 7121 3-vaiheinen 14 napaa 60 Hz US
P 7121 3-vaiheinen 12 napaa 60 Hz US
P 7121 3-vaiheinen 14 napaa 60 Hz Metri
P 7121 3-vaiheinen 12 napaa 60 Hz Metri
Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Hiili
Energia ja sähkö Hiili
Ydinvoima
Energia ja sähkö Ydinvoima
Jäteveden pumppaus
Uudelleenkäyttö Jäteveden pumppaus
Juomavesi
Puhdas vesi Juomavesi
Sekaviemärit
Sade- ja tulvavesi Sekaviemärit
Huleveden käsittely
Sade- ja tulvavesi Huleveden käsittely
Tulvantorjunta
Sade- ja tulvavesi Tulvantorjunta
Paineenkorotus
Vesilaitteet ja -kohteet Paineenkorotus
Paineenkorotus
Surffilaitteet Paineenkorotus
Ydinvoima
Energia ja sähkö Ydinvoima
Hiili
Energia ja sähkö Hiili
Jäteveden pumppaus
Uudelleenkäyttö Jäteveden pumppaus
Juomavesi
Puhdas vesi Juomavesi
Sekaviemärit
Sade- ja tulvavesi Sekaviemärit
Huleveden käsittely
Sade- ja tulvavesi Huleveden käsittely
Tulvantorjunta
Sade- ja tulvavesi Tulvantorjunta
Sade- ja tulvavesi
Kunnallinen vesihuolto Sade- ja tulvavesi
Puhdas vesi
Kunnallinen vesihuolto Puhdas vesi
Jäteveden uusiokäyttö
Kunnallinen vesihuolto Jäteveden uusiokäyttö
Vesilaitteet ja -kohteet
Uima-altaat ja vapaa-ajan kohteet Vesilaitteet ja -kohteet
Asiakirjat ja työkalut

Asiakirjat ja työkalut

Interaktiiviset työkalut

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Documents

Asiakirjat