It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pylväspumput P 7065

Yleiskuvaus Tekniset tiedot Suoritusarvokäyrät Toimialat ja sovellukset Asiakirjat ja työkalut
Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet
  • N-tekniikkahydrauliikka
  • Hyötysuhde säilyy
  • Vahva ja luotettava

N-TEKNIIKALLA VARUSTETTU POTKURIPUMPPU

P 7065 -pumppu tarjoaa maksimaalista luotettavuutta erittäin toimivaksi todistetun ja ainutlaatuisen N-tekniikkamme ansiosta, joka koostuu potkurin siipien taivutetuista etureunoista ja kulumisrengasalueen siirtourasta. Patentoidun N-tekniikan ansiosta pumppu on itsestään puhdistuva. Tämän ansiosta se toimii jatkuvasti suurella teholla, jolloin suunnittelemattomia seisokkeja ei tapahdu ja sähkölaskut pienenevät.

Pumppu on helppo asentaa ilman kokoamis- tai akselin kohdistamisongelmia. Flygt P 7065 -uppopumppu on helppo asentaa 800 mm:n pystyputkeensa muutamassa minuutissa. Se on myös helppo nostaa huoltoa varten älykkään asennuskonseptimme ansiosta.

KESTÄVÄ JA LUOTETTAVA RAKENNE

  • Moottori suunniteltu uppokäyttöön. Lämpö keskitetään staattorin ytimeen jäähdytysominaisuuksien parantamiseksi. 
  • Maksimaalisen luotettavuuden tarjoava ruostumattomasta teräksestä valmistettu potkuri.
  • Itsepuhdistuvat ohjainsiivekket, jotka on optimoitu saastuneessa vedessä käyttöä varten.
  • Martensiittisestä ruostumattomasta teräksestä valmistettu akseli antaa maksimaalisen vahvuuden ja korroosionkestävyyden.
  • Valinnainen ruostumattomasta duplex-teräksestä tehty akseli, joka tarjoaa ylivertaisen korroosionkestävyyden.
  • Mekaaninen kaksoistiivistejärjestelmä. Kaksi mekaanista akselitiivisteparia toimivat itsenäisesti kaksoisvarmistuksen takaamiseksi. Saatavissa volframikarbidista (WCCR) tai piikarbidista (SiC) valmistettuina pumpattavan aineen mukaan.
  • Erityisesti uppokäyttöä varten suunniteltu SUBCAB®-moottorikaapeli.

Pystyputki (L)

Pystyputki (L)

Pystyputki, puolikiinteä, uppopumppukokoonpano. Märän tilan kokoonpano, jossa pumppu on asennettuna laskuputken sisään automaattisesti istutettuna laippaan.​

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

50 Hz
60 Hz
Metrinen
US
 
 
Pump
P 7065 3-vaiheinen 8 n 50 Hz US
P 7065 3-vaiheinen 10 n 50 Hz US
P 7065 3-vaiheinen 6 n 50 Hz US
P 7065 3-vaiheinen 8 n 50 Hz Metri
P 7065 3-vaiheinen 10 n 50 Hz Metri
P 7065 3-vaiheinen 6 n 50 Hz Metri
P 7065 3-vaiheinen 10 n 60 Hz US
P 7065 3-vaiheinen 12 napaa 60 Hz US
P 7065 3-vaiheinen 8 n 60 Hz US
P 7065 3-vaiheinen 10 n 60 Hz Metri
P 7065 3-vaiheinen 12 napaa 60 Hz Metri
P 7065 3-vaiheinen 8 n 60 Hz Metri
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
8
10
6
8
10
6
10
12
8
10
12
8
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 mm
i) Rated power
73.8 hp - 121 hp
53.6 hp
147.5 hp - 268.2 hp
55 kW - 90 kW
40 kW
110 kW - 200 kW
65 hp - 110 hp
45 hp - 60 hp
90 hp - 215 hp
48.5 kW - 82 kW
33.6 kW - 44.7 kW
67.1 kW - 160.3 kW
j) Rated currents @400V
109 A - 189 A
88 A - 91 A
217 A - 395 A
109 A - 189 A
88 A - 91 A
217 A - 395 A
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
a) Impeller material
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Suoritusarvokäyrät

Suoritusarvokäyrät

50 Hz
60 Hz
Metrinen
US
P 7065 3-vaiheinen 8 n 50 Hz US
P 7065 3-vaiheinen 10 n 50 Hz US
P 7065 3-vaiheinen 6 n 50 Hz US
P 7065 3-vaiheinen 8 n 50 Hz Metri
P 7065 3-vaiheinen 10 n 50 Hz Metri
P 7065 3-vaiheinen 6 n 50 Hz Metri
P 7065 3-vaiheinen 10 n 60 Hz US
P 7065 3-vaiheinen 12 napaa 60 Hz US
P 7065 3-vaiheinen 8 n 60 Hz US
P 7065 3-vaiheinen 10 n 60 Hz Metri
P 7065 3-vaiheinen 12 napaa 60 Hz Metri
P 7065 3-vaiheinen 8 n 60 Hz Metri
Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Asiakirjat ja työkalut

Interaktiiviset työkalut

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.