It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pylväspumput P 7020

Yleiskuvaus Tekniset tiedot Suoritusarvokäyrät Toimialat ja sovellukset Asiakirjat ja työkalut
Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet
  • Huipputason potkuripumppu N-tekniikalla
  • Kapea, kompakti rakenne
  • Hyötysuhde säilyy
  • Ruostumattomasta Duplex-teräksestä tehty juoksupyörä
  • Vahva ja luotettava

N-TEKNIIKALLA VARUSTETTU POTKURIPUMPPU

Kapeat potkuripumput ovat erinomainen valinta, kun tarvitaan maksimaalista luotettavuutta. Niissä käytetään patentoitua N-tekniikkaamme ja ovat siksi itsestään puhdistuvia. Tämän ansiosta ne toimivat jatkuvasti suurella teholla, jolloin suunnittelemattomia seisokkeja ei tapahdu ja sähkölaskut pienenevät. 

KAPEA, KOMPAKTI RAKENNE

Flygt-potkuripumppujen kapea profiili tarkoittaa, että niitä voidaan asentaa pienempiin pystyputkiin. Pumpputilan leveyden määrittää pystyputken halkaisija. Siksi pumppausaseman jalanjälkeä voidaan pienentää. Mitä pienempi asema, sitä alhaisemmat kaivu-, materiaali- ja työkustannukset. Kapeista mittasuhteistaan huolimatta nämä pumput ovat yhtä luotettavia ja suorituskykyisiä kuin muut pumput.

  • Kompakti rakenne – sopii 400 mm:n purkuputken sisään.
  • Pienempi pumppausaseman jalanjälki – jopa 15 % yleisesti ilmoitetusta.
  • Optimoitu paineen jakauma – takaa erinomaisen potkurin tehokkuuden ja vaimentaa virtaaman erotteluhäviöitä.
  • Parannettu potkurin muotoilu – paineprofiilit ovat paremmat, minkä ansiosta saavutetaan suurempi tehokkuus ja hyvät kavitaatio-ominaisuudet.

Pystyputki (L)

Pystyputki (L)

Pystyputki, puolikiinteä, uppopumppukokoonpano. Märän tilan kokoonpano, jossa pumppu on asennettuna laskuputken sisään automaattisesti istutettuna laippaan.​

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

50 Hz
60 Hz
Metrinen
US
 
 
Pump
P 7020 3-vaiheinen 4 napaa 50 Hz US
P 7020 3-vaiheinen 6 n 50 Hz US
P 7020 SH 3-vaiheinen 4 napaa 50 Hz Metri
P 7020 3-vaiheinen 6 n 50 Hz Metri
P 7020 3-vaiheinen 4 napaa 60 Hz US
P 7020 3-vaiheinen 6 n 60 Hz US
P 7020 3-vaiheinen 4 napaa 60 Hz Metri
P 7020 3-vaiheinen 6 n 60 Hz Metri
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
4
6
4
6
4
6
4
6
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
i) Rated power
21.5 hp - 33.5 hp
8 hp - 21.5 hp
16 kW - 25 kW
6 kW - 16 kW
27 hp - 40 hp
27 hp
20.1 kW - 29.8 kW
20.1 kW
j) Rated currents @400V
31 A - 49 A
12 A - 33 A
31 A - 49 A
12 A - 33 A
57 A - 96 A
68 A
57 A - 96 A
68 A
a) Impeller material
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Suoritusarvokäyrät

Suoritusarvokäyrät

50 Hz
60 Hz
Metrinen
US
P 7020 3-vaiheinen 4 napaa 50 Hz US
P 7020 3-vaiheinen 6 n 50 Hz US
P 7020 SH 3-vaiheinen 4 napaa 50 Hz Metri
P 7020 3-vaiheinen 6 n 50 Hz Metri
P 7020 3-vaiheinen 4 napaa 60 Hz US
P 7020 3-vaiheinen 6 n 60 Hz US
P 7020 3-vaiheinen 4 napaa 60 Hz Metri
P 7020 3-vaiheinen 6 n 60 Hz Metri
Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Asiakirjat ja työkalut

Interaktiiviset työkalut

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.